(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โช้คซับแรงกระแทกชนิดคงที่เหมาะกับการหยุดชิ้นงานด้วยแรงผลักปานกลางจนถึงต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับ SCK
[คุณสมบัติ]
· ใช้วิธีออริฟิสแบบร่องที่ก่อนหน้านี้ถูกมองว่าใช้งานยากในโครงสร้าง
· มีความสามารถในการดูดซับสูงในช่วงความเร็วต่ำ การหยุดนิ่งแบบนุ่มนวลแนวเส้นตรง และอื่นๆ
· การออกแบบที่กะทัดรัดและบาง เหมาะสำหรับการสร้างระบบ FA ที่ประหยัดพื้นที่
· มีประสิทธิภาพในการดูดซับแรงผลักจากกระบอกสูบ และอื่นๆ สามารถหยุดได้ราบรื่นอย่างมาก
· มีให้เลือก 8 ชนิดในการดูดซับพลังงาน เลือกประเภทตามการใช้งาน
[การใช้งาน]
· สำหรับดูดซับแรงผลักจากกระบอกสูบ และอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
NCK-00-0.3-C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียวสกรูติดตั้งM | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | พลังงานดูดซึมสูงสุด (J) | ความเร็วการชนสูงสุด (นางสาว) | ความยาวเต็มตัว L (มิลลิเมตร) | แรงดันกลับก้านสูบ (N) (N) | รอบการทำงานสูงสุด (รอบ / นาที) | ปริมาณการดูดซับพลังงานต่อนาที (J / นาที) | ปลาย ฝาปิด | locknut | (ทองแดง- ประเภท) ขีด จำกัด ของ วัสดุ | ประเภท อุปกรณ์รองรับท่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,096.48 | SHOCK KILLER FIXED NCK SERIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | M8 | 8 | 3 | 1.5 | 51.5 | 4.6 | 35 | 105 | มี | ไม่มี | มาตรฐาน | ต้นแบบ |
กำลังโหลด …
ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | การก่อสร้าง | แบบอยู่กับที่ | ใช้ออริฟิส | แผ่นสลิท- ประเภท ออริฟิส |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 80 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NCK-00-0.3-C ในชุด โช้คซับแรงกระแทกชนิดคงที่ ซีรีส์ NCK
รหัสสินค้า |
---|
NCK-00-0.1-C-P40 |
NCK-00-0.1-N1 |
NCK-00-0.1-N1-P4 |
NCK-00-0.3-C-P4 |
NCK-00-0.3-C-P40 |
NCK-00-0.3-N1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียวสกรูติดตั้งM | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | พลังงานดูดซึมสูงสุด (J) | ความเร็วการชนสูงสุด (นางสาว) | ความยาวเต็มตัว L (มิลลิเมตร) | แรงดันกลับก้านสูบ (N) (N) | รอบการทำงานสูงสุด (รอบ / นาที) | ปริมาณการดูดซับพลังงานต่อนาที (J / นาที) | ปลาย ฝาปิด | locknut | (ทองแดง- ประเภท) ขีด จำกัด ของ วัสดุ | ประเภท อุปกรณ์รองรับท่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,635.72 | 1 ชิ้น | 60 วัน | 4.5 | M8 | 8 | 1 | 1 | 40.5 | 4.6 | 80 | 80 | มี | ไม่มี | ขีดจำกัดของวัสดุ | ต้นแบบ | ||
฿ 1,283.51 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 4.5 | M8 | 8 | 1 | 1 | 34.5 | 4.6 | 80 | 80 | ไม่มี | มี | มาตรฐาน | ต้นแบบ | ||
฿ 1,635.72 | 1 ชิ้น | 60 วัน | 4.5 | M8 | 8 | 1 | 1 | 34.5 | 4.6 | 80 | 80 | ไม่มี | มี | ขีดจำกัดของวัสดุ (ชิ้นส่วนเลื่อน) | ต้นแบบ | ||
฿ 1,436.13 | 1 ชิ้น | 60 วัน | 6 | M8 | 8 | 3 | 1.5 | 51.5 | 4.6 | 35 | 105 | มี | ไม่มี | ขีดจำกัดของวัสดุ (ชิ้นส่วนเลื่อน) | ต้นแบบ | ||
฿ 1,692.12 | 1 ชิ้น | 60 วัน | 6 | M8 | 8 | 3 | 1.5 | 51.5 | 4.6 | 35 | 105 | มี | ไม่มี | ขีดจำกัดของวัสดุ | ต้นแบบ | ||
฿ 1,338.52 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 6 | M8 | 8 | 3 | 1.5 | 45.5 | 4.6 | 35 | 105 | ไม่มี | มี | มาตรฐาน | ต้นแบบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง