(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ลูกกลิ้ง รุ่น KR พร้อมกรอบ จาก NTN
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของลูกกลิ้ง สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 10 mm ถึง 90 mm
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของโรลเลอร์ สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 4 mm ถึง 38 mm
- ขนาดความกว้างของลูกกลิ้ง สามารถเลือกได้ ตั้งแต่ 7 mm ถึง 36 mm
- ความเร็วในการหมุนของลูกเบี้ยว สามารถเลือกได้สูงถึง 27000 รอบต่อนาที (RPM)
- วิธีขันให้แน่น: โดยหัวรูหกเหลี่ยมหรือร่องสำหรับไขควง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D (Ø) | ความกว้างของ โรเลอร์ B (มิลลิเมตร) | ชนิดลูกกลิ้ง | วิธีการขัน | สกรูแกนลูกเบี้ยว (หยาบ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว D (มิลลิเมตร) | ขนาดมาตรฐาน | เคลือบฉนวน โรเลอร์ | วิธีการแนะนำ โรเลอร์ | แหวน ด้านใน | ขนาดมิติของสกรูสตัด (รายละเอียด) (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (กิโลนิวตัน) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (กิโลนิวตัน) | อัตราเร็วในการหมุน อนุญาต (รอบต่อนาที) | ซีล | เส้นผ่านศูนย์กลาง d1 ของ สตัด (φ) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | ขนาดรูหกเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ปริมาณ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 819.24 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 10 | 7 | วงแหวนนอก ทรงกลม | - | M3×0.5 | 4 | - | ไม่ | - | - | - | - | 1.27 | 27000 | ไม่มี | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,063.44 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 7 | วงแหวนนอก ทรงกลม | มีรูหกเหลี่ยม หัว | M3×0.5 | 4 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | - | 1.64 | 1.27 | 27000 | มี | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,317.53 | NTN | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 10 | 7 | วงแหวนนอก ทรงกลม | มีรูหกเหลี่ยม หัว | M3×0.5 | - | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | ไม่ | ยึดติด | ไม่ | - | 1.64 | 1.27 | 27000 | มี | - | 17 | 2.5 | 4547359090697 | 263-9815 | 1 | 5 | ||
฿ 809.72 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 10 | 7 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | มีรูหกเหลี่ยม หัว | M3×0.5 | 4 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | - | 1.64 | 1.27 | 27000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,061.77 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 7 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | - | M3×0.5 | 4 | - | ไม่ | - | - | - | - | 1.27 | 27000 | มี | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 685.38 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 12 | 8 | วงแหวนนอก ทรงกลม | มีรูหกเหลี่ยม หัว | M4×0.7 | - | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | ไม่ | ยึดติด | ไม่ | - | 2.17 | 1.69 | 25000 | ไม่มี | - | 20 | 2.5 | 4547359090727 | 263-9777 | 1 | 8 | ||
฿ 1,003.44 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 12 | 8 | วงแหวนนอก ทรงกลม | มีรูหกเหลี่ยม หัว | M4×0.7 | 4.8 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | - | 2.17 | 1.69 | 25000 | มี | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,179.48 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 12 | 8 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | - | M4×0.7 | 4.8 | - | ไม่ | - | - | - | - | 1.69 | 25000 | มี | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 698.28 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 13 | 9 | วงแหวนนอก ทรงกลม | - | M5×0.8 | 5.75 | - | ไม่ | - | - | - | - | 2.26 | 23000 | ไม่มี | 5 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 864.06 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 13 | 9 | วงแหวนนอก ทรงกลม | มีรูหกเหลี่ยม หัว | M5×0.8 | 5.75 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | - | 2.65 | 2.26 | 23000 | มี | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 574.94 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 13 | 9 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | - | M5×0.8 | 5.75 | - | ไม่ | - | - | - | - | 2.26 | 23000 | ไม่มี | 5 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 879.20 ฿ 569.90 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13 | 9 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | - | M5×0.8 | 5.75 | - | ไม่ | - | - | - | - | 2.26 | 23000 | มี | 5 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 619.38 ฿ 336.69 | NTN CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 16 | 11 | วงแหวนนอก ทรงกลม | พร้อมร่องขับ | M6×1 | 8 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | - | 4.05 | 4.2 | 19000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 751.94 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 16 | 11 | วงแหวนนอก ทรงกลม | มีรูหกเหลี่ยม หัว | M6×1 | 8 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | - | 4.05 | 4.2 | 19000 | มี | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 619.38 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 16 | 11 | วงแหวนนอก ทรงกลม | มีรูหกเหลี่ยม หัว | M6×1 | 8 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | - | 4.05 | 4.2 | 19000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 807.53 ฿ 491.22 | NTN CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 11 | วงแหวนนอก ทรงกลม | พร้อมร่องขับ | M6×1 | 8 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | - | 4.05 | 4.2 | 19000 | มี | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 100.00 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 16 | 11 | วงแหวนนอก ทรงกลม | มีรูหกเหลี่ยม หัว | M6×1 | 8 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | - | 4.05 | 4.2 | 19000 | มี | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 551.84 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 16 | 11 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | มีรูหกเหลี่ยม หัว | M6×1 | 8 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | - | 4.05 | 4.2 | 19000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 646.68 ฿ 351.66 | NTN CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 19 | 11 | วงแหวนนอก ทรงกลม | พร้อมร่องขับ | M8×1.25 | 10 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | - | 4.75 | 5.4 | 15000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 596.36 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 19 | 11 | วงแหวนนอก ทรงกลม | มีรูหกเหลี่ยม หัว | M8×1.25 | 10 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | - | 4.75 | 5.4 | 15000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 728.00 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 19 | 11 | วงแหวนนอก ทรงกลม | พร้อมร่องขับ | M8×1.25 | 10 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | - | 4.75 | 5.4 | 15000 | มี | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 809.35 | NTN CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 19 | 11 | วงแหวนนอก ทรงกลม | มีรูหกเหลี่ยม หัว | M8×1.25 | 10 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | - | 4.75 | 5.4 | 15000 | มี | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 696.79 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 22 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกลม | พร้อมร่องขับ | - | 12 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M10×1.25 | 5.3 | 6.65 | 12000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 688.60 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | 22 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกลม | - | - | 12 | - | ไม่ | - | - | M10×1.25 | - | 6.65 | 16000 | ไม่มี | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 596.94 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 22 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 12 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M10×1.25 | 5.3 | 6.65 | 12000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 751.32 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 12 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M10×1.25 | 5.3 | 6.65 | 12000 | มี | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 778.44 ฿ 440.67 | NTN CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 26 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกลม | พร้อมร่องขับ | - | 12 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M10×1.25 | 5.3 | 6.65 | 12000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 725.74 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | 26 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกลม | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 12 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M10×1.25 | 5.3 | 6.65 | 12000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 596.93 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 26 | 36 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | - | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | ไม่ | ยึดติด | ไม่ | M10×1.25 | 5.3 | 6.65 | 12000 | ไม่มี | - | 36 | 4 | 4547359822038 | 773-6428 | 1 | 59 | ||
฿ 934.20 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 26 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกลม | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 12 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M10×1.25 | 5.3 | 6.65 | 12000 | มี | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 636.49 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 26 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 12 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M10×1.25 | 5.3 | 6.65 | 12000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 849.20 | NTN CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 30 | 14 | วงแหวนนอก ทรงกลม | พร้อมร่องขับ | - | 15 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M12×1.5 | 7.85 | 9.65 | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 849.20 ฿ 669.17 | NTN CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 30 | 14 | วงแหวนนอก ทรงกลม | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 15 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M12×1.5 | 7.85 | 9.65 | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,121.78 ฿ 671.16 | NTN CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 14 | วงแหวนนอก ทรงกลม | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 15 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M12×1.5 | 7.85 | 9.65 | 10000 | มี | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 759.51 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 14 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | พร้อมร่องขับ | - | 15 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M12×1.5 | 7.85 | 9.65 | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 695.35 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 14 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 15 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M12×1.5 | 7.85 | 9.65 | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 938.45 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 14 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | พร้อมร่องขับ | - | 15 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M12×1.5 | 7.85 | 9.65 | 10000 | มี | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 100.00 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 30 | 14 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 15 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M12×1.5 | 7.85 | 9.65 | 10000 | มี | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 938.45 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 30 | 14 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 15 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M12×1.5 | 7.85 | 9.65 | 10000 | มี | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 792.99 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 32 | 14 | วงแหวนนอก ทรงกลม | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 15 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M12×1.5 | 7.85 | 9.65 | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,183.59 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 32 | 14 | วงแหวนนอก ทรงกลม | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 15 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M12×1.5 | 7.85 | 9.65 | 10000 | มี | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 786.05 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 32 | 14 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 15 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M12×1.5 | 7.85 | 9.65 | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 971.33 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 32 | 14 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 15 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M12×1.5 | 7.85 | 9.65 | 10000 | มี | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 950.88 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 35 | 18 | วงแหวนนอก ทรงกลม | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 18 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M16×1.5 | 12.2 | 17.9 | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,283.77 ฿ 691.05 | NTN CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 18 | วงแหวนนอก ทรงกลม | พร้อมร่องขับ | - | 18 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M16×1.5 | 12.2 | 17.9 | 8000 | มี | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,283.77 ฿ 1,010.20 | NTN CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 35 | 18 | วงแหวนนอก ทรงกลม | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 18 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M16×1.5 | 12.2 | 17.9 | 8000 | มี | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 100.00 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 35 | 18 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | พร้อมร่องขับ | - | 18 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M16×1.5 | 12.2 | 17.9 | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 861.64 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 35 | 18 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 18 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M16×1.5 | 12.2 | 17.9 | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,105.26 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 35 | 18 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 18 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M16×1.5 | 12.2 | 17.9 | 8000 | มี | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,155.11 ฿ 916.12 | NTN CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 20 | วงแหวนนอก ทรงกลม | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 22 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M18×1.5 | 14 | 22.8 | 7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,203.33 ฿ 819.59 | NTN CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 20 | วงแหวนนอก ทรงกลม | พร้อมร่องขับ | - | 22 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M18×1.5 | 14 | 22.8 | 7000 | มี | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 100.00 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 40 | 20 | วงแหวนนอก ทรงกลม | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 22 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M18×1.5 | 14 | 22.8 | 7000 | มี | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,481.49 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 40 | 20 | วงแหวนนอก ทรงกลม | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 22 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M18×1.5 | 14 | 22.8 | 7000 | มี | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,040.90 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 40 | 20 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | พร้อมร่องขับ | - | 22 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M18×1.5 | 14 | 22.8 | 7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 971.79 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 40 | 20 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 22 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M18×1.5 | 14 | 22.8 | 7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,295.75 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 40 | 20 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 22 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M18×1.5 | 14 | 22.8 | 7000 | มี | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,456.19 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 47 | 24 | วงแหวนนอก ทรงกลม | พร้อมร่องขับ | - | 25 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M20×1.5 | 20.7 | 33.5 | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,328.39 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 47 | 24 | วงแหวนนอก ทรงกลม | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 25 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M20×1.5 | 20.7 | 33.5 | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,892.75 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 47 | 24 | วงแหวนนอก ทรงกลม | พร้อมร่องขับ | - | 25 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M20×1.5 | 20.7 | 33.5 | 6000 | มี | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,906.83 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 47 | 24 | วงแหวนนอก ทรงกลม | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 25 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M20×1.5 | 20.7 | 33.5 | 6000 | มี | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,234.45 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 47 | 20 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | พร้อมร่องขับ | - | 22 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M18×1.5 | 20.7 | 33.5 | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,107.50 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 47 | 20 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 22 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M18×1.5 | 20.7 | 33.5 | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,548.29 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 47 | 24 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 25 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M20×1.5 | 20.7 | 33.5 | 6000 | มี | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,539.88 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 52 | 24 | วงแหวนนอก ทรงกลม | พร้อมร่องขับ | - | 25 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M20×1.5 | 20.7 | 33.5 | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,324.55 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 52 | 24 | วงแหวนนอก ทรงกลม | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 25 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M20×1.5 | 20.7 | 33.5 | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,001.05 ฿ 1,152.20 | NTN CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 52 | 24 | วงแหวนนอก ทรงกลม | พร้อมร่องขับ | - | 25 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M20×1.5 | 20.7 | 33.5 | 6000 | มี | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,821.80 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 52 | 24 | วงแหวนนอก ทรงกลม | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 25 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M20×1.5 | 20.7 | 33.5 | 6000 | มี | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,270.45 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 52 | 24 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | พร้อมร่องขับ | - | 25 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M20×1.5 | 20.7 | 33.5 | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,273.30 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 52 | 24 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 25 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M20×1.5 | 20.7 | 33.5 | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,383.32 ฿ 945.78 | NTN CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 52 | 24 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | พร้อมร่องขับ | - | 25 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M20×1.5 | 20.7 | 33.5 | 6000 | มี | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,498.36 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 52 | 24 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 25 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M20×1.5 | 20.7 | 33.5 | 6000 | มี | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,203.64 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 62 | 29 | วงแหวนนอก ทรงกลม | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 30 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M24×1.5 | 28.9 | 55 | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,979.64 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 62 | 29 | วงแหวนนอก ทรงกลม | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 30 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M24×1.5 | 28.9 | 55 | 5000 | มี | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,912.09 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 62 | 29 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | พร้อมร่องขับ | - | 30 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M24×1.5 | 28.9 | 55 | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,914.95 ฿ 1,020.67 | NTN CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 62 | 29 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 30 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M24×1.5 | 28.9 | 55 | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,462.07 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 62 | 29 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | พร้อมร่องขับ | - | 30 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M24×1.5 | 28.9 | 55 | 5000 | มี | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 100.00 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 62 | 29 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 30 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M24×1.5 | 28.9 | 55 | 5000 | มี | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,347.06 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 72 | 29 | วงแหวนนอก ทรงกลม | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 30 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M24×1.5 | 28.9 | 55 | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,164.47 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 72 | 29 | วงแหวนนอก ทรงกลม | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 30 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M24×1.5 | 28.9 | 55 | 5000 | มี | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,952.31 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 72 | 29 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 30 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M24×1.5 | 28.9 | 55 | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,716.67 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 80 | 35 | วงแหวนนอก ทรงกลม | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 38 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M30×1.5 | 45 | 88.5 | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 100.00 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 80 | 35 | วงแหวนนอก ทรงกลม | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 38 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M30×1.5 | 45 | 88.5 | 4000 | มี | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 100.00 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 80 | 35 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 38 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M30×1.5 | 45 | 88.5 | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,139.67 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 85 | 35 | วงแหวนนอก ทรงกลม | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 38 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M30×1.5 | 45 | 88.5 | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 100.00 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 90 | 35 | วงแหวนนอก ทรงกลม | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 38 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M30×1.5 | 45 | 88.5 | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 100.00 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 90 | 35 | วงแหวนนอก ทรงกลม | พร้อมร่องขับ | - | 38 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M30×1.5 | 45 | 88.5 | 4000 | มี | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 100.00 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 90 | 35 | วงแหวนนอก ทรงกลม | - | - | 38 | - | ไม่ | - | - | M30×1.5 | - | 88.5 | 4000 | มี | 30 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,001.95 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 90 | 35 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 38 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | M30×1.5 | 45 | 88.5 | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 100.00 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 90 | 35 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | - | - | 38 | - | ไม่ | - | - | M30×1.5 | - | 88.5 | 4000 | มี | 30 | - | - | - | 819-8344 | - | - |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว | ประเภท ลูกเบี้ยว | มาตรฐาน | เพลา | มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง