1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตุ๊กตาเหล็กหล่อจุดหมุนสูง

ตุ๊กตาเหล็กหล่อจุดหมุนสูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตุ๊กตาเหล็กหล่อจุดหมุนสูง เหมาะสมที่สุดเมื่อระยะห่างจากฐานรองถึงศูนย์กลางเพลามาก

รหัสสินค้า
UCHP201
UCHP201D1
UCHP202
UCHP202D1
UCHP203
UCHP203D1
UCHP204SALE
UCHP204D1SALE
UCHP204HT2D1
UCHP205
UCHP205D1SALE
UCHP206SALE
UCHP206D1
UCHP207
UCHP207D1
UCHP207D1LLJ
UCHP208
UCHP208D1
UCHP208HT2D1
UCHP209
UCHP209D1
UCHP210
UCHP210D1SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d
(Ø)
ความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
ซีล วิธีการ การหล่อลื่น คุณสมบัติอุณหภูมิ

฿ 769.96

PILLOW UNITS (CAST IRON) 1 ชิ้น 3 วัน 101270128006650ไม่มีชนิดไม่มีน้ำมันมาตรฐาน

฿ 731.23

PILLOW UNITS (CAST IRON) 1 ชิ้น 6 วัน 101270128006650ไม่มีประเภทการจ่ายน้ำมันมาตรฐาน

฿ 849.12

PILLOW UNITS (CAST IRON) 1 ชิ้น 3 วัน 101570128006650ไม่มีชนิดไม่มีน้ำมันมาตรฐาน

฿ 769.79

PILLOW UNITS (CAST IRON) 1 ชิ้น 3 วัน 101570128006650ไม่มีประเภทการจ่ายน้ำมันมาตรฐาน

฿ 747.34

PILLOW UNITS (CAST IRON) 1 ชิ้น 6 วัน 101770128006650ไม่มีชนิดไม่มีน้ำมันมาตรฐาน

฿ 769.94

PILLOW UNITS (CAST IRON) 1 ชิ้น 6 วัน 101770128006650ไม่มีประเภทการจ่ายน้ำมันมาตรฐาน

฿ 811.39

฿ 444.89

NTN PILLOW UNITS (CAST IRON) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -2070128006650ไม่มีชนิดไม่มีน้ำมันมาตรฐาน

฿ 810.48

฿ 524.14

NTN PILLOW UNITS (CAST IRON) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -2070128006650ไม่มีประเภทการจ่ายน้ำมันมาตรฐาน

฿ 100.00

PILLOW UNITS (CAST IRON) 1 ชิ้น ขอราคา 102070128006650ไม่มีประเภทการจ่ายน้ำมันสำหรับทนความร้อน

฿ 957.42

NTN PILLOW UNITS (CAST IRON) 1 ชิ้น 3 วัน -2580140007850ไม่มีชนิดไม่มีน้ำมันมาตรฐาน

฿ 925.88

฿ 548.31

PILLOW UNITS (CAST IRON) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -2580140007850ไม่มีประเภทการจ่ายน้ำมันมาตรฐาน

฿ 1,133.33

฿ 724.54

NTN PILLOW UNITS (CAST IRON) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -30901950011300ไม่มีชนิดไม่มีน้ำมันมาตรฐาน

฿ 1,133.33

PILLOW UNITS (CAST IRON) 1 ชิ้น 2 วัน -30901950011300ไม่มีประเภทการจ่ายน้ำมันมาตรฐาน

฿ 1,456.77

NTN PILLOW UNITS (CAST IRON) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -35952570015300ไม่มีชนิดไม่มีน้ำมันมาตรฐาน

฿ 1,416.26

PILLOW UNITS (CAST IRON) 1 ชิ้น 6 วัน 1035952570015300ไม่มีประเภทการจ่ายน้ำมันมาตรฐาน

฿ 100.00

PILLOW UNITS (CAST IRON) 1 ชิ้น ขอราคา 1035952570015300พร้อมซีล 3 ชั้นประเภทการจ่ายน้ำมันมาตรฐาน

฿ 1,522.82

PILLOW UNITS (CAST IRON) 1 ชิ้น 3 วัน -401002910017800ไม่มีชนิดไม่มีน้ำมันมาตรฐาน

฿ 1,793.71

PILLOW UNITS (CAST IRON) 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10401002910017800ไม่มีประเภทการจ่ายน้ำมันมาตรฐาน

฿ 100.00

PILLOW UNITS (CAST IRON) 1 ชิ้น ขอราคา 10401002910017800ไม่มีประเภทการจ่ายน้ำมันสำหรับทนความร้อน

฿ 1,692.95

PILLOW UNITS (CAST IRON) 1 ชิ้น 3 วัน -451053250020400ไม่มีชนิดไม่มีน้ำมันมาตรฐาน

฿ 1,725.14

NTN PILLOW UNITS (CAST IRON) 1 ชิ้น 6 วัน 10451053250020400ไม่มีประเภทการจ่ายน้ำมันมาตรฐาน

฿ 1,901.66

PILLOW UNITS (CAST IRON) 1 ชิ้น 6 วัน 10501103500023200ไม่มีชนิดไม่มีน้ำมันมาตรฐาน

฿ 2,492.00

฿ 1,390.79

NTN PILLOW UNITS (CAST IRON) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10501103500023200ไม่มีประเภทการจ่ายน้ำมันมาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทหน่วย ตลับลูกปืน ตลับลูกปืน ประเภท ตลับลูกปืนตุ๊กตาแบบพิลลโลพ์ วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กหล่อ
รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก ประเภทของบล็อกหมอน ความสูงตรงกลาง กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ประเภทปก ไม่มี