(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชุดตลับลูกปืนมีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าและสามารถติดตั้งบนผนังด้านข้างเครื่องจักรและพื้นผิวอื่น ๆ ด้วย โบลท์ สี่ตัว เนื่องจากโครงสร้างนี้สามารถติดตั้งได้ง่าย รูปทรงหน้าแปลนนี้จึงถูกนำไปใช้ในการใช้งานที่หลากหลายที่สุด
รหัสสินค้า |
---|
F-UCFLR208/LP03 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | RHOMB FLANGE UNITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 40 | 22400 | 17800 |
กำลังโหลด …
ประเภทหน่วย | ตลับลูกปืน | ตลับลูกปืน ประเภท | รูปทรง หน้าแปลน เพชร | วัสดุ ตัวเครื่อง | เรซิ่น เสริมแรง ใยแก้ว |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภทปก | ไม่มี |
ซีล | ไม่มี | วิธีการ การหล่อลื่น | ชนิดไม่มีน้ำมัน | คุณสมบัติอุณหภูมิ | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง