(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืน ที่สามารถรองรับภาระตามแนวแกน
[คุณสมบัติ]
ประกอบด้วยลูกกลิ้งเข็มทรงกระบอก มีรีเทนเนอร์ยึดลูกกลิ้งให้แน่นและร่องลึกที่มีรูปทรงคล้ายแผ่นดิสก์
·ความสูงหน้าตัดต่ำเหมาะสำหรับการออกแบบที่ประหยัดพื้นที่ แต่สามารถรับพิกัดน้ำหนักได้มาก
·สำหรับวงแหวนแบริ่งมีรุ่น AS ซึ่งทำจากแผ่นเหล็กบางที่ผ่านการชุบแข็ง หรือรุ่น WS, GS และ ZS ที่กลึงขึ้นรูปได้
[การใช้งาน]
·สำหรับงานเหล็ก, ปั๊ม, เครื่องมือ, อุปกรณ์ผลิตพลังงานลม ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
AS1102 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรงแหวนครอบราง | วงแหวนนอก | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | ความละเอียดแม่นยำ | จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | ขนาดมาตรฐาน | ประเภท วงแหวนนอก | ประเภทรีเทนเนอร์ | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | เครื่องวัดความถี่ ปฏิวัติ (รอบต่อนาที) | ชุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21.67 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | โรเลอร์ เข็ม | ไม่มี วงแหวนนอก | 15 | 28 | 1 | - | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | - | 11300 | 2800 | แหวนตลับลูกปืน เกิดจากการเจาะของแผ่นเหล็ก |
กำลังโหลด …
ทิศทางการโหลด | แรงดึง | วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | เหล็กกล้า | สเปค/สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุในส่วนที่หมุน | เหล็กกล้า |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AS1102 ในชุด ตลับลูกปืนกันรุน เม็ดทรงกระบอก
รหัสสินค้า |
---|
89310 |
AS1100 |
AS1101 |
AS1103 |
AS1104 |
AS1105 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรงแหวนครอบราง | วงแหวนนอก | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | ความละเอียดแม่นยำ | จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | ขนาดมาตรฐาน | ประเภท วงแหวนนอก | ประเภทรีเทนเนอร์ | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | เครื่องวัดความถี่ ปฏิวัติ (รอบต่อนาที) | ชุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | โรเลอร์ ทรงกระบอก | ด้วย วงแหวนนอก | 50 | 95 | 27 | เกรด 0 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | แบน | - | 125000 | 800 | โรเลอร์ทรงกระบอก | ||
฿ 38.82 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | โรเลอร์ เข็ม | ไม่มี วงแหวนนอก | 10 | 24 | 1 | - | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | - | 9150 | 3500 | แหวนตลับลูกปืน เกิดจากการเจาะของแผ่นเหล็ก | ||
฿ 42.58 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | โรเลอร์ เข็ม | ไม่มี วงแหวนนอก | 12 | 26 | 1 | - | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | - | 9850 | 3300 | แหวนตลับลูกปืน เกิดจากการเจาะของแผ่นเหล็ก | ||
฿ 42.58 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | โรเลอร์ เข็ม | ไม่มี วงแหวนนอก | 17 | 30 | 1 | - | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | - | 11900 | 2500 | แหวนตลับลูกปืน เกิดจากการเจาะของแผ่นเหล็ก | ||
฿ 40.98 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | โรเลอร์ เข็ม | ไม่มี วงแหวนนอก | 20 | 35 | 1 | - | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | - | 13200 | 2100 | แหวนตลับลูกปืน เกิดจากการเจาะของแผ่นเหล็ก | ||
฿ 41.58 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | โรเลอร์ เข็ม | ไม่มี วงแหวนนอก | 25 | 42 | 1 | - | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | - | - | 14600 | 1800 | แหวนตลับลูกปืน เกิดจากการเจาะของแผ่นเหล็ก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง