1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อตัว T 90° เกลียวใน PT

ข้อต่อตัว T 90° เกลียวใน PT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 216.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

รูปทรง : ข้อต่อสามทาง T
· ประเภทการเชื่อมต่อ : PT
· วัสดุ: เหล็กกล้า

รหัสสินค้า
2091-02
2091-04
2091-06
2091-08
2091-12
2091-16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเชื่อมต่อสกรู T1

฿ 216.77

ADAPTOR 1 ชิ้น 12 วัน 1/8

฿ 277.95

ADAPTOR 1 ชิ้น 3 วัน 1/4

฿ 236.77

ADAPTOR 1 ชิ้น 3 วัน 3/8

฿ 325.16

ADAPTOR 1 ชิ้น 3 วัน 1/2

฿ 410.32

ADAPTOR 1 ชิ้น 11 วัน 3/4

฿ 603.87

ADAPTOR 1 ชิ้น 3 วัน 1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อแดปเตอร์ รูปทรง ข้อต่อสามทางที ประเภทการเชื่อมต่อ สกรู ตัวเมีย × สกรู ตัวเมีย
ประเภทการเชื่อมต่อ M1 PT ประเภทการเชื่อมต่อ M2 PT วัสดุ เหล็กกล้า