(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หัวแปลงสายไฮดรอลิก ข้อต่องอ 90° เกลียวนอก แบบยาว PF30°FCS มีการเชื่อมต่อ PT จากบริษัทโยโกฮาม่า รับเบอร์
ชนิด | อแดปเตอร์ | รูปทรง | ข้อต่องอ 90 ° | ประเภทการเชื่อมต่อ | เกลียวนอก × เกลียวนอก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการเชื่อมต่อ M1 | PT | ประเภทการเชื่อมต่อ M2 | PF30°FCS | วัสดุ | เหล็กกล้า |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 9033-16 ในชุด ข้อต่องอ 90° เกลียวนอก แบบยาว PF30°FCS เชื่อมต่อ PT
รหัสสินค้า |
---|
9033-04 |
9033-04-06 |
9033-06 |
9033-08 |
9033-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เชื่อมต่อสกรู T1 | เชื่อมต่อสกรู T2 |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 193.55 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/4 | 1/4 | ||
฿ 572.90 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1/4 | 3/8 | ||
฿ 247.74 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/8 | 3/8 | ||
฿ 340.65 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/2 | 1/2 | ||
฿ 720.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/4 | 3/4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง