1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งแรงดันสูงสแตนเลส แบบเกจยูเนี่ยน

ฟิตติ้งแรงดันสูงสแตนเลส แบบเกจยูเนี่ยน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน
รหัสสินค้า
KG-01-1
KG-02-2
KG-02-3
KG-03-3
KG-8-2
KG-10-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - เกลียว ทิศทาง สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก ใช้งานได้ D (D1)
(Ø)
ขนาดเกลียว

฿ 100.00

MINIATURE VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 10ข้อต่อยูเนี่ยนตรง3.171/8B

฿ 100.00

MINIATURE VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 10ข้อต่อยูเนี่ยนตรง6.351/4B

฿ 100.00

MINIATURE VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 10ข้อต่อยูเนี่ยนตรง6.353/8B

฿ 100.00

MINIATURE VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 10ข้อต่อยูเนี่ยนตรง9.523/8B

฿ 100.00

MINIATURE VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 10เพศหญิง81/4B

฿ 100.00

MINIATURE VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 10เพศหญิง103/8B

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ SUS316 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ทิศ ท่อเหล็ก ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ G ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -196:: 360