1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บอลวาล์วทองเหลืองเกลียวในอเนกประสงค์ Type 400 (แนวตั้ง ชนิดสามทาง)

บอลวาล์วทองเหลืองเกลียวในอเนกประสงค์ Type 400 (แนวตั้ง ชนิดสามทาง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

• TV2L ซีรีย์ บอลวาล์วทองเหลืองสามทาง-เชื่อมต่อเกลียวใน
• รหัสสินค้าKitz: TV2L
• รูปทรงของบอลวาล์วชนิดนี้เป็นสามทางแบบตรง
• TV2Lเป็นบอลวาล์ชนิดรูปกติ
• วัสดุของตัวบอลวาล์วและฝาปิดตัววาล์วเป็น ทองเหลือง C3771BE
• ชนิดของวัสดุซีลหรือชิ้นส่วนกันรั่วเป็นเส้นใยไฟเบอร์ PTFE.
• วัสดุของแกนกลางการหมุนใช้ทองเหลืองชนิดพิเศษ C3531
• ชนิดของโอริงเป็นวัสดุยาง FPM (Viton E-60)
• วัสดุของตัวก้านหมุนเป็นสแตนเลสสตีล SUS403.
• รูปทรงของตัวก้านหมุนเป็นทรงตรง
• เกลียวของด้านปลายที่เชื่อมต่อ: รับรองมาตรฐาน JIS B0203
• สถานะของไหลที่เหมาะสมในการใช้งาน: น้ำ น้ำมันและก๊าซ
• แรงดันที่สามารถใช้งานได้ปกติ : 400 TYPE

รหัสสินค้า
TV2L-8A
TV2L-10A
TV2L-15A
TV2L-25A
TV2T-8A
TV2T-10A
TV2T-20A
TV2T-40A
TV2T-50A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ

฿ 1,452.77

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 11 วัน 1 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)L- พอร์ตเชื่อมต่อ

฿ 1,438.84

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 40 วัน 3 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)L- พอร์ตเชื่อมต่อ

฿ 1,919.61

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)L- พอร์ตเชื่อมต่อ

฿ 100.00

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 1B (25 A)1B (25 A)L- พอร์ตเชื่อมต่อ

฿ 1,565.81

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 1 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)พอร์ตเชื่อมต่อ T

฿ 1,893.48

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 11 วัน 3 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)พอร์ตเชื่อมต่อ T

฿ 3,375.87

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 48 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)พอร์ตเชื่อมต่อ T

฿ 100.00

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)พอร์ตเชื่อมต่อ T

฿ 100.00

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 2B (50 A)2B (50 A)พอร์ตเชื่อมต่อ T

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ตั้งตรง 3-way วัสดุ C3771BE ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / น้ำมัน / แก๊ส
ความดัน ขนาดเกลียว 400 ประเภท ประเภท บอลวาล์ว รู มาตรฐาน ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc มือจับ รูปทรง ก้านโยก เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่
วิธีการใช้งาน คู่มือ