(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รูปทรงบอดี้หลัก] ชนิดตรง, [วัสดุบอดี้หลัก] ทองเหลือง, [ของไหลที่ใช้] น้ำ/น้ำมัน/แก๊ส
รหัสสินค้า |
---|
TFJ-15A |
TFJ-25A |
TY-8A |
TY-10A |
TY-15A |
TY-20A |
TY-25A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท บอลวาล์ว | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | รู เต็ม | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 100.00 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | รู เต็ม | 1B (25 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 769.94 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | รูลดขนาด | 1 / 4B (8 A) | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 840.69 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | รูลดขนาด | - | - | ||
฿ 847.35 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | รูลดขนาด | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 1,002.19 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | รูลดขนาด | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 1,389.29 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | รูลดขนาด | 1B (25 A) | 1B (25 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | ทองเหลือง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / น้ำมัน / แก๊ส |
---|---|---|---|---|---|
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | มือจับ รูปทรง | ก้านโยก |
เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง