1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โกลบวาล์วบรอนซ์ 5K มาตรฐาน JIS ชนิดเกลียวใน

โกลบวาล์วบรอนซ์ 5K มาตรฐาน JIS ชนิดเกลียวใน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,058.78/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โกลบวาล์วบรอนซ์ [ของไหลที่ใช้] น้ำ/อากาศ/น้ำมัน/แก๊ส/ไอน้ำ

รหัสสินค้า
K-10A
K-15A
K-20ASALE
K-25A
K-32A
K-40A
K-50A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว

฿ 1,170.23

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 3 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)

฿ 1,058.78

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)

฿ 1,095.62

฿ 568.19

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)

฿ 1,535.24

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 1B (25 A)1B (25 A)

฿ 2,855.62

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)

฿ 3,294.48

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)

฿ 4,518.19

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 2B (50 A)2B (50 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ CAC406 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส / ไอน้ำ
ความดัน ขนาดเกลียว 5K ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc
มือจับ รูปทรง มือจับ รูปทรง แบบกลม เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ ประเภท วาล์ว ถุงมือ มาตรฐาน
วิธีการใช้งาน คู่มือ