(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์] วัสดุ: SUS304TP,กระบวนการเตรียมผิว: ไม่มี,ของไหลที่ใช้งาน: น้ำ/อากาศ/ไอน้ำ/แก๊ส/ น้ำมัน
รหัสสินค้า |
---|
PK50L-8A |
PK75L-10A |
PK100L-10A |
PK100L-15A |
PK100L-40A |
PK150L-20A |
PK150L-40A |
PK200L-50A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ประจันหน้า (มิลลิเมตร) | หน่วยสั่งซื้อ (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 96.88 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 / 4B (8 A) | 50 | 1 | ||
฿ 107.26 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 / 8B (10 A) | 75 | 1 | ||
฿ 117.29 ฿ 70.48 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 / 8B (10 A) | 100 | 1 | ||
฿ 138.38 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 / 2B (15 A) | 100 | 1 | ||
฿ 316.65 | STAINLESS STEEL VALVE | 30 ชิ้น | 10 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 100 | 30 | ||
฿ 291.48 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3 / 4B (20 A) | 150 | 30 | ||
฿ 483.44 | STAINLESS STEEL VALVE | 15 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 150 | 15 | ||
฿ 770.49 | STAINLESS STEEL VALVE | 5 ชิ้น | 5 วัน | 2B (50 A) | 200 | 5 |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | หัวฉีด เดียว | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ท่อเหล็ก | วัสดุ | SUS304TP |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | R | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -29:: 120 |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง