(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามทางตัวทีชนิดเกลียวสแตนเลส ผลิตโดย KITZ บริษัทที่ให้คุณภาพชั้นยอด และได้รับการยอมรับในประเทศญี่ปุ่นในเรื่องฟิตติ้งชนิดเกลียวและส่วนประกอบสำหรับการเดินท่อ
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่อสามทางที | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2 |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -29:: 120 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า |
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PT-8A ในชุด ฟิตติ้งชนิดเกลียวสแตนเลส, สามทางตัวที
รหัสสินค้า |
---|
PT-20A |
PT-25A |
PT-32A |
PTM-10A |
PTM-15A |
PTM-20A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | หน่วยสั่งซื้อ (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 366.21 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A | 3 / 4B (20 A) | 1 | ||
฿ 383.23 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A | 1B (25 A) | 1 | ||
฿ 700.90 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A | 1 1 / 4B (32 A) | 1 | ||
฿ 358.10 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [สเตนเลส] SCS14A | 3 / 8B (10 A) | 1 | ||
฿ 421.55 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [สเตนเลส] SCS14A | 1 / 2B (15 A) | 1 | ||
฿ 473.71 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [สเตนเลส] SCS14A | 3 / 4B (20 A) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง