(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โอริง NOK S ซีรี่ส์ (สำหรับใช้งานแบบอยู่กับที่)
ยางโอริง เป็นซีลกันรั่วทั่วไปที่ถูกนำไปใช้ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ ซึ่งครอบคลุมในหลากหลายอุตสาหกรรม
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ขนาด เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 2.5 ถึง 149.5
● ความหนา (mm.) : 1.5 และ 2
● สภาพแวดล้อมการใช้งาน : ทนความร้อน หรือ ทนต่อน้ำมัน
● วัสดุ (หมายเลข NOK):
ยางไนไตรล์ (A305)
ยางฟลูออโรคาร์บอน (F201)
[การประยุกต์ใช้งาน]
ยางโอริงถูกนำมาใช้ในหลายอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันการรั่วไหลของของเหลวหรือก๊าซ สำหรับชิ้นงานที่ไม่มีการเคลื่อนที่
วัสดุ (สัญลักษณ์ NOK) | A305 | F201 |
รหัส NOK | หมายเลข Callout จำนวน | ขนาดโอริง | ขนาดร่อง | |||||||||
รหัสประเภทขนาด | รหัสสินค้า | ความหนา W | ภายใน เส้นผ่าศูนย์กลาง d0 | พิกัดความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 'd 0' | d 0 -0.1 | D1+0.05 0 | D2 +0.05 0 | G +0.25 0 | H 0 -0.1 | |||
A305 | F201 | A305 | F201 | |||||||||
CO0500 | A | O3 | S3 | 1.5±0.1 | 2.5 | ±0.15 | ±0.24 | 3 | 5 | 5.8 | 2.5 | 1 |
CO0501 | P3 | S4 | 3.5 | 4 | 6 | 6.6 | ||||||
CO0502 | P3 | S5 | 4.5 | 5 | 7 | 7.4 | ||||||
CO0503 | Q2 | S6 | 5.5 | 6 | 8 | 8.3 | ||||||
CO0504 | S0 | S7 | 6.5 | 7 | 9 | 9.3 | ||||||
CO0505 | P0 | S8 | 7.5 | 8 | 10 | 10.3 | ||||||
CO0506 | O1 | S9 | 8.5 | 9 | 11 | 11.3 | ||||||
CO0507 | O3 | S10 | 9.5 | 10 | 12 | 12.3 | ||||||
CO0508 | P2 | S11.2 | 10.7 | 11.2 | 13.2 | 13.5 | ||||||
CO0509 | N2 | S12 | 11.5 | 12 | 14 | 14.3 | ||||||
CO0510 | Q0 | S12.5 | 12 | 12.5 | 14.5 | 14.8 | ||||||
CO0511 | R0 | S14 | 13.5 | 14 | 16 | 16.3 | ||||||
CO0512 | P2 | S15 | 14.5 | 15 | 17 | 17.3 | ||||||
CO0513 | N4 | S16 | 15.5 | 16 | 18 | 18.3 | ||||||
CO0514 | R0 | S18 | 17.5 | 18 | 20 | 20.3 | ||||||
CO0515 | O2 | S20 | 19.5 | ±0.3 | 20 | 22 | 22.3 | |||||
CO0516 | N1 | S22 | 21.5 | 22 | 24 | 24.3 | ||||||
CO0517 | A | P2 | S22.4 | 2.0±0.1 | 21.9 | 22.4 | 25.4 | 25.9 | 2.7 | 1.5 | ||
CO0518 | O4 | S24 | 23.5 | 24 | 27 | 27.5 | ||||||
CO0519 | U3 | S25 | 24.5 | 25 | 28 | 28.5 | ||||||
CO0520 | N2 | S26 | 25.5 | 26 | 29 | 29.5 | ||||||
CO0521 | N2 | S28 | 27.5 | 28 | 31 | 31.5 | ||||||
CO0522 | Q0 | S29 | 28.5 | 29 | 32 | 32.5 | ||||||
CO0523 | P8 | S30 | 29.5 | 30 | 33 | 33.5 | ||||||
CO0524 | U3 | S31.5 | 31 | 31.5 | 34.5 | 35 | ||||||
CO0525 | U3 | S32 | 31.5 | 32 | 35 | 35.5 | ||||||
CO0526 | N3 | S34 | 33.5 | 34 | 37 | 37.5 | ||||||
CO0527 | P0 | S35 | 34.5 | 35 | 38 | 38.5 | ||||||
CO0528 | N0 | S35.5 | 35 | 35.5 | 38.5 | 39 | ||||||
CO0529 | P0 | S36 | 35.5 | 36 | 39 | 39.5 | ||||||
CO0530 | G0 | S38 | 37.5 | 38 | 41 | 41.5 | ||||||
CO0531 | U3 | S39 | 38.5 | 39 | 42 | 42.5 | ||||||
CO0532 | H0 | S40 | 39.5 | 40 | 43 | 43.5 | ||||||
CO0533 | U3 | S42 | 41.5 | ±025 | ±0.5 | 42 | 45 | 45.5 | ||||
CO0534 | U3 | S44 | 43.5 | 44 | 47 | 47.5 | ||||||
CO0535 | H0 | S45 | 44.5 | 45 | 48 | 48.5 | ||||||
CO0536 | G0 | S46 | 45.5 | 46 | 49 | 49.5 | ||||||
CO0537 | G0 | S48 | 47.5 | 48 | 51 | 51 | ||||||
CO0538 | U3 | S50 | 49.5 | 50 | 53 | 53 | ||||||
CO0539 | U3 | S53 | 52.5 | 53 | 56 | 56 | ||||||
CO0540 | U3 | S55 | 54.5 | 55 | 58 | 58 | ||||||
CO0541 | H0 | S56 | 55.5 | 56 | 59 | 59 | ||||||
CO0542 | G0 | S60 | 59.5 | 60 | 63 | 63 | ||||||
CO0543 | G0 | S63 | 62.5 | 63 | 66 | 66 | ||||||
CO0544 | P0 | S65 | 64.5 | 65 | 68 | 68 | ||||||
CO0545 | U3 | S67 | 66.5 | 67 | 70 | 70 | ||||||
CO0546 | U3 | S70 | 69.5 | 70 | 73 | 73 | ||||||
CO0547 | A | G0 | S71 | 70.5 | ±0.4 | ±0.8 | 71 | 74 | 74 | |||
CO0548 | R0 | S75 | 74.5 | 75 | 78 | 78 | ||||||
CO0549 | U3 | S80 | 79.5 | 80 | 83 | 83 | ||||||
CO0550 | N2 | S85 | 84.5 | 85 | 88 | 88 | ||||||
CO0551 | G0 | S90 | 89.5 | 90 | 93 | 93 | ||||||
CO0552 | U3 | S95 | 94.5 | 95 | 98 | 98 | ||||||
CO0553 | G0 | S100 | 99.5 | 100 | 103 | 103 | ||||||
CO0554 | N3 | S105 | 104.5 | 105 | 108 | 108 | ||||||
CO0555 | U3 | S110 | 109.5 | 110 | 113 | 113 | ||||||
CO0556 | N0 | S112 | 111.5 | 112 | 115 | 115 | ||||||
CO0557 | N1 | S115 | 114.5 | 115 | 118 | 118 | ||||||
CO0558 | U3 | S120 | 119.5 | 120 | 123 | 123 | ||||||
CO0559 | G0 | S125 | 124.5 | 125 | 128 | 128 | ||||||
CO0560 | A | G0 | S130 | 129.5 | ±0.6 | ±1.2 | 130 | 133 | 133 | |||
CO0561 | G0 | S132 | 131.5 | 132 | 135 | 135 | ||||||
CO0502 | G0 | S135 | 134.5 | 135 | 138 | 138 | ||||||
CO0563 | G0 | S140 | 139.5 | 140 | 143 | 143 | ||||||
CO0564 | G0 | S145 | 144.5 | 145 | 148 | 148 | ||||||
CO0565 | G0 | S150 | 149.5 | 150 | 153 | 153 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (Ø) | ความหนา W (มิลลิเมตร) | วัสดุ | สภาพแวดล้อม การใช้งาน | OD (Ø) | วัสดุ (หมายเลข NOK) | NOK ขนาดเกลียว | สัญลักษณ์หมายเลข รุ่น | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12.17 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2.5 | 1.5 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 5.5 | A305 | S3 | รหัสประเภทขนาด | ±0.15 | ||
฿ 30.05 | O-RINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 2.5 | 1.5 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 5.5 | F201 | S3 | รหัสประเภทขนาด | ±0.24 | ||
฿ 9.49 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.5 | 1.5 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 6.5 | A305 | S4 | รหัสประเภทขนาด | ±0.15 | ||
฿ 20.00 | O-RINGS | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | 3.5 | 1.5 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 6.5 | F201 | S4 | รหัสประเภทขนาด | ±0.24 | ||
฿ 10.65 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4.5 | 1.5 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 7.5 | A305 | S5 | รหัสประเภทขนาด | ±0.15 | ||
฿ 15.60 ฿ 9.46 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 4.5 | 1.5 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 7.5 | F201 | S5 | รหัสประเภทขนาด | ±0.24 | ||
฿ 10.65 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 5.5 | 1.5 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 8.5 | A305 | S6 | รหัสประเภทขนาด | ±0.15 | ||
฿ 28.06 | O-RINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 5.5 | 1.5 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 8.5 | F201 | S6 | รหัสประเภทขนาด | ±0.24 | ||
฿ 12.17 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6.5 | 1.5 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 9.5 | A305 | S7 | รหัสประเภทขนาด | ±0.15 | ||
฿ 31.86 | O-RINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 6.5 | 1.5 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 9.5 | F201 | S7 | รหัสประเภทขนาด | ±0.24 | ||
฿ 12.17 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7.5 | 1.5 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 10.5 | A305 | S8 | รหัสประเภทขนาด | ±0.15 | ||
฿ 31.86 ฿ 11.12 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 7.5 | 1.5 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 10.5 | F201 | S8 | รหัสประเภทขนาด | ±0.24 | ||
฿ 13.77 ฿ 2.35 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8.5 | 1.5 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 11.5 | A305 | S9 | รหัสประเภทขนาด | ±0.15 | ||
฿ 19.10 | O-RINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 8.5 | 1.5 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 11.5 | F201 | S9 | รหัสประเภทขนาด | ±0.24 | ||
฿ 10.65 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 9.5 | 1.5 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 12.5 | A305 | S10 | รหัสประเภทขนาด | ±0.15 | ||
฿ 19.10 ฿ 12.92 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 9.5 | 1.5 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 12.5 | F201 | S10 | รหัสประเภทขนาด | ±0.24 | ||
฿ 12.58 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10.7 | 1.5 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 13.7 | A305 | S11.2 | รหัสประเภทขนาด | ±0.15 | ||
฿ 33.07 | O-RINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10.7 | 1.5 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 13.7 | F201 | S11.2 | รหัสประเภทขนาด | ±0.24 | ||
฿ 13.38 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 11.5 | 1.5 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 14.5 | A305 | S12 | รหัสประเภทขนาด | ±0.15 | ||
฿ 36.70 ฿ 15.58 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 11.5 | 1.5 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 14.5 | F201 | S12 | รหัสประเภทขนาด | ±0.24 | ||
฿ 20.96 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 12 | 1.5 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 15 | A305 | S12.5 | รหัสประเภทขนาด | ±0.15 | ||
฿ 23.07 | O-RINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 12 | 1.5 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 15 | F201 | S12.5 | รหัสประเภทขนาด | ±0.24 | ||
฿ 16.45 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 13.5 | 1.5 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 16.5 | A305 | S14 | รหัสประเภทขนาด | ±0.15 | ||
฿ 23.07 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 13.5 | 1.5 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 16.5 | F201 | S14 | รหัสประเภทขนาด | ±0.24 | ||
฿ 29.16 ฿ 5.70 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 14.5 | 1.5 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 17.5 | A305 | S15 | รหัสประเภทขนาด | ±0.15 | ||
฿ 41.54 ฿ 19.32 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 14.5 | 1.5 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 17.5 | F201 | S15 | รหัสประเภทขนาด | ±0.24 | ||
฿ 13.38 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15.5 | 1.5 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 18.5 | A305 | S16 | รหัสประเภทขนาด | ±0.15 | ||
฿ 44.52 | O-RINGS | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | 15.5 | 1.5 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 18.5 | F201 | S16 | รหัสประเภทขนาด | ±0.24 | ||
฿ 13.55 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 17.5 | 1.5 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 20.5 | A305 | S18 | รหัสประเภทขนาด | ±0.15 | ||
฿ 28.64 ฿ 19.32 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 17.5 | 1.5 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 20.5 | F201 | S18 | รหัสประเภทขนาด | ±0.24 | ||
฿ 17.20 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 19.5 | 1.5 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 22.5 | A305 | S20 | รหัสประเภทขนาด | ±0.15 | ||
฿ 33.05 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 19.5 | 1.5 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 22.5 | F201 | S20 | รหัสประเภทขนาด | ±0.3 | ||
฿ 15.24 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 21.5 | 1.5 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 24.5 | A305 | S22 | รหัสประเภทขนาด | ±0.15 | ||
฿ 33.05 | O-RINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 21.5 | 1.5 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 24.5 | F201 | S22 | รหัสประเภทขนาด | ±0.3 | |
฿ 18.10 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 21.9 | 2 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 25.9 | A305 | S22.4 | รหัสประเภทขนาด | ±0.15 | ||
฿ 46.38 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 21.9 | 2 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 25.9 | F201 | S22.4 | รหัสประเภทขนาด | ±0.3 | ||
฿ 13.98 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 23.5 | 2 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 27.5 | A305 | S24 | รหัสประเภทขนาด | ±0.15 | ||
฿ 51.10 ฿ 27.39 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 23.5 | 2 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 27.5 | F201 | S24 | รหัสประเภทขนาด | ±0.3 | ||
฿ 18.54 ฿ 13.70 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 24.5 | 2 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 28.5 | A305 | S25 | รหัสประเภทขนาด | ±0.15 | ||
฿ 54.24 ฿ 27.39 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 24.5 | 2 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 28.5 | F201 | S25 | รหัสประเภทขนาด | ±0.3 | ||
฿ 16.40 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25.5 | 2 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 29.5 | A305 | S26 | รหัสประเภทขนาด | ±0.15 | ||
฿ 51.10 | O-RINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 25.5 | 2 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 29.5 | F201 | S26 | รหัสประเภทขนาด | ±0.3 | ||
฿ 10.52 ฿ 7.27 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 27.5 | 2 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 31.5 | A305 | S28 | รหัสประเภทขนาด | ±0.15 | ||
฿ 48.38 ฿ 32.57 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 27.5 | 2 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 31.5 | F201 | S28 | รหัสประเภทขนาด | ±0.3 | ||
฿ 16.40 ฿ 6.36 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 28.5 | 2 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 32.5 | A305 | S29 | รหัสประเภทขนาด | ±0.15 | ||
฿ 58.33 | O-RINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 28.5 | 2 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 32.5 | F201 | S29 | รหัสประเภทขนาด | ±0.3 | ||
฿ 16.40 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 29.5 | 2 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 33.5 | A305 | S30 | รหัสประเภทขนาด | ±0.15 | ||
฿ 48.38 ฿ 32.57 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 29.5 | 2 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 33.5 | F201 | S30 | รหัสประเภทขนาด | ±0.3 | ||
฿ 17.76 ฿ 14.55 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 31 | 2 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 35 | A305 | S31.5 | รหัสประเภทขนาด | ±0.15 | ||
฿ 62.22 | O-RINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 31 | 2 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 35 | F201 | S31.5 | รหัสประเภทขนาด | ±0.3 | ||
฿ 17.76 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 31.5 | 2 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 35.5 | A305 | S32 | รหัสประเภทขนาด | ±0.15 | ||
฿ 62.22 ฿ 41.86 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 31.5 | 2 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 35.5 | F201 | S32 | รหัสประเภทขนาด | ±0.3 | ||
฿ 17.76 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 33.5 | 2 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 37.5 | A305 | S34 | รหัสประเภทขนาด | ±0.15 | ||
฿ 62.22 | O-RINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 33.5 | 2 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 37.5 | F201 | S34 | รหัสประเภทขนาด | ±0.3 | |
฿ 20.97 ฿ 6.70 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 34.5 | 2 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 38.5 | A305 | S35 | รหัสประเภทขนาด | ±0.15 | ||
฿ 70.80 | O-RINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | - | 34.5 | 2 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 38.5 | F201 | S35 | รหัสประเภทขนาด | ±0.3 | |
฿ 17.76 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 2 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 39 | A305 | S35.5 | รหัสประเภทขนาด | ±0.15 | ||
฿ 137.42 | O-RINGS | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | 35 | 2 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 39 | F201 | S35.5 | รหัสประเภทขนาด | ±0.3 | ||
฿ 19.90 | O-RINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 35.5 | 2 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 39.5 | A305 | S36 | รหัสประเภทขนาด | ±0.15 | ||
฿ 137.42 | O-RINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 35.5 | 2 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 39.5 | F201 | S36 | รหัสประเภทขนาด | ±0.3 | ||
฿ 21.57 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 37.5 | 2 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 41.5 | A305 | S38 | รหัสประเภทขนาด | ±0.15 | ||
฿ 77.24 ฿ 51.94 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 37.5 | 2 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 41.5 | F201 | S38 | รหัสประเภทขนาด | ±0.3 | ||
฿ 18.36 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 38.5 | 2 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 42.5 | A305 | S39 | รหัสประเภทขนาด | ±0.15 | ||
฿ 77.24 | O-RINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 38.5 | 2 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 42.5 | F201 | S39 | รหัสประเภทขนาด | ±0.3 | ||
฿ 18.36 | O-RINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 39.5 | 2 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 43.5 | A305 | S40 | รหัสประเภทขนาด | ±0.15 | ||
฿ 77.24 | O-RINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 39.5 | 2 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 43.5 | F201 | S40 | รหัสประเภทขนาด | ±0.3 | ||
฿ 22.78 | O-RINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 41.5 | 2 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 45.5 | A305 | S42 | รหัสประเภทขนาด | ±0.25 | ||
฿ 83.68 ฿ 56.27 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 41.5 | 2 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 45.5 | F201 | S42 | รหัสประเภทขนาด | ±0.5 | ||
฿ 22.32 | O-RINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 43.5 | 2 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 47.5 | A305 | S44 | รหัสประเภทขนาด | ±0.25 | ||
฿ 83.68 | O-RINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 43.5 | 2 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 47.5 | F201 | S44 | รหัสประเภทขนาด | ±0.5 | ||
฿ 22.32 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 44.5 | 2 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 48.5 | A305 | S45 | รหัสประเภทขนาด | ±0.25 | ||
฿ 145.39 | O-RINGS | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | 44.5 | 2 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 48.5 | F201 | S45 | รหัสประเภทขนาด | ±0.5 | ||
฿ 22.32 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 45.5 | 2 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 49.5 | A305 | S46 | รหัสประเภทขนาด | ±0.25 | ||
฿ 133.16 | O-RINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 45.5 | 2 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 49.5 | F201 | S46 | รหัสประเภทขนาด | ±0.5 | ||
฿ 20.90 | O-RINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 47.5 | 2 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 51.5 | A305 | S48 | รหัสประเภทขนาด | ±0.25 | ||
฿ 91.19 | O-RINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | - | 47.5 | 2 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 51.5 | F201 | S48 | รหัสประเภทขนาด | ±0.5 | |
฿ 23.38 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 49.5 | 2 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 53.5 | A305 | S50 | รหัสประเภทขนาด | ±0.25 | ||
฿ 91.19 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 49.5 | 2 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 53.5 | F201 | S50 | รหัสประเภทขนาด | ±0.5 | ||
฿ 25.16 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 52.5 | 2 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 56.5 | A305 | S53 | รหัสประเภทขนาด | ±0.25 | ||
฿ 180.55 | O-RINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 52.5 | 2 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 56.5 | F201 | S53 | รหัสประเภทขนาด | ±0.5 | ||
฿ 25.16 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 54.5 | 2 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 58.5 | A305 | S55 | รหัสประเภทขนาด | ±0.25 | ||
฿ 104.06 | O-RINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 54.5 | 2 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 58.5 | F201 | S55 | รหัสประเภทขนาด | ±0.5 | |
฿ 23.19 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 55.5 | 2 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 59.5 | A305 | S56 | รหัสประเภทขนาด | ±0.25 | ||
฿ 104.06 | O-RINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 55.5 | 2 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 59.5 | F201 | S56 | รหัสประเภทขนาด | ±0.5 | ||
฿ 27.00 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 59.5 | 2 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 63.5 | A305 | S60 | รหัสประเภทขนาด | ±0.25 | ||
฿ 214.84 | O-RINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 59.5 | 2 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 63.5 | F201 | S60 | รหัสประเภทขนาด | ±0.5 | ||
฿ 27.00 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 62.5 | 2 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 66.5 | A305 | S63 | รหัสประเภทขนาด | ±0.25 | ||
฿ 183.48 | O-RINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 62.5 | 2 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 66.5 | F201 | S63 | รหัสประเภทขนาด | ±0.5 | ||
฿ 30.81 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 64.5 | 2 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 68.5 | A305 | S65 | รหัสประเภทขนาด | ±0.25 | ||
฿ 119.08 ฿ 80.02 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 64.5 | 2 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 68.5 | F201 | S65 | รหัสประเภทขนาด | ±0.5 |
กำลังโหลด …
ประเภท | S (สำหรับการแก้ไข) | ความแข็ง | 70 | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด(มิลลิเมตร) | ±0.1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง