1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟอร์รูลสำหรับถังบรรจุ (CLF3-W-304-50L-1.5S)

SANITARY FITTINGS

เฟอร์รูลสำหรับถังบรรจุ (CLF3-W-304-50L-1.5S)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·ผลิตในประเทศญี่ปุ่น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน ISO [วัสดุ ข้อต่อฟิตติ้ง]SUS304/SUS316L

รหัสสินค้า
CLF3-W-304-50L-1.5S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ ขนาดเกลียว D วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง ID d (d1)
(Ø)
ชนิด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ ขนาดเกลียว D
(φ)

฿ 974.71

SANITARY FITTINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1.0S ถึง 2.0SSUS30435.7สำหรับถังบรรจุขนาด 50 มม.1.5S

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรง ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ 1 (ด้านซ้ายหรือเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่) ข้อต่อยูเนี่ยน ferule ISO
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ 2 (ด้านขวาหรือเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก) เชื่อม-On เส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์ เส้นผ่าศูนย์กลาง / ศูนย์กลางเท่ากับ การจัดการผิวหน้า การขัดเงา ภายในและ อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CLF3-W-304-50L-1.5S ในชุด เฟอร์รูลสำหรับถังบรรจุ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CLF3-W-304-100L-2.5S
CLF3-W-304-100L-3.0S
CLF3-W-304-100L-4.0S
CLF3-W-304-50L-2.0S
CLF3-W-304-50L-2.5S
CLF3-W-304-50L-3.0S
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ ขนาดเกลียว D วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง ID d (d1)
(Ø)
ชนิด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ ขนาดเกลียว D
(φ)

฿ 3,123.47

1 ชิ้น 10 วัน 2.5S ถึง 4.5SSUS30459.5สำหรับถังบรรจุขนาด 100 มม.2.5S

฿ 3,934.66

1 ชิ้น 10 วัน 2.5S ถึง 4.5SSUS30472.3สำหรับถังบรรจุขนาด 100 มม.3.0S

฿ 5,273.64

1 ชิ้น 10 วัน 2.5S ถึง 4.5SSUS30497.6สำหรับถังบรรจุขนาด 100 มม.4.0S

฿ 1,196.46

1 ชิ้น 10 วัน 1.0S ถึง 2.0SSUS30447.8สำหรับถังบรรจุขนาด 50 มม.2.0S

฿ 1,277.93

1 ชิ้น 3 วัน 2.5S ถึง 4.5SSUS30459.5สำหรับถังบรรจุขนาด 50 มม.2.5S

฿ 1,540.30

1 ชิ้น 10 วัน 2.5S ถึง 4.5SSUS30472.3สำหรับถังบรรจุขนาด 50 มม.3.0S