(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟิตติ้งที่ติดตั้งและถอดออกได้ง่าย เช่น คัปปลิ้ง
[คุณสมบัติ]
· ใช้เรซิ่นและ NBR เป็นวัสดุ และใช้ฟิตติ้งแบบสวมเร็วสำหรับชนิดการเชื่อมต่อ
· ยึด/ถอด สายลมหลายอันในครั้งเดียวและรวมขนาดสายลมที่แตกต่างกัน
· ทำให้ท่อทำงานได้ง่ายเมื่อย้ายอุปกรณ์ ฯลฯ
· ใช้แคลมป์เชื่อมต่อเพื่อรวมคอนเนคเตอร์หลายตัวตามยาวและตามขวาง
· รองรับการใช้งานแม้ขนาดท่อแตกต่างกัน ทำให้สามารถเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์ได้โดยไม่มีปัญหาใด ๆ
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการถอดชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ฯลฯ
คอนเนคเตอร์ชุด ตัวผู้ ตัวเมีย ข้อต่อตรง: ลักษณะภายนอก
คอนเนคเตอร์ชุด ตัวผู้ ตัวเมีย ข้อต่อตรง: Drawing ระบุขนาด
สเปค
ตัวกลางที่ใช้ได้: ลม
แรงดันใช้งานสูงสุด: 0.9 MPa
ความดันสุญญากาศที่ใช้ได้: -100 kPa
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: 0 ถึง 60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
ขนาดท่อ | ขนาดมิลลิเมตร | ขนาดนิ้ว | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สัญลักษณ์ | 3 | 4 | 6 | 8 | 1/8 | 5/32 | 1/4 | 5/16 |
ขนาด (มม.) | ⌀3 | ⌀4 | ⌀6 | ⌀8 | ⌀3.18 | ⌀3.97 | ⌀6.35 | ⌀7.94 |
รูปแบบ | เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอกท่อ ⌀D1 | เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอกท่อ ⌀D2 | B1 | B2 | B3 | L1 | L2 | C1 | C2 | F1 | F2 | J | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (มม.2) | มวล (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QC3-3M | 3 | 3 | 36.7 | 14.1 | 22.6 | 22 | 12 | 11 | 11 | 11.8 | 13.8 | 10 | 2.6 | 8.6 |
QC3-4M | 4 | 8.4 | ||||||||||||
QC3-6M | 6 | 37.1 | 23 | 11.6 | 12.2 | 9.4 | ||||||||
QC4-3M | 4 | 3 | 36.7 | 14.1 | 22.6 | 22 | 12 | 11 | 11 | 11.8 | 13.8 | 10 | 2.6 | 8.4 |
QC4-4M | 4 | 4.2 | 8.2 | |||||||||||
QC4-6M | 6 | 37.1 | 23 | 11.6 | 12.2 | 4.3 | 9.2 | |||||||
QC6-3M | 6 | 3 | 37.1 | 14.5 | 22.6 | 22 | 12 | 11.6 | 11 | 11.8 | 13.8 | 10 | 2.6 | 9.1 |
QC6-4M | 4 | 4.2 | 8.9 | |||||||||||
QC6-6M | 6 | 37.5 | 23 | 11.6 | 12.2 | 10.4 | 9.9 | |||||||
QC6-6 | 6 | 6 | 54 | 20.8 | 33.3 | 29 | 17 | 17 | 17 | 17.3 | 19.5 | 14 | 10.9 | 29 |
QC6-8 | 8 | 33.2 | 18.1 | 17.2 | 30 | |||||||||
QC8-6 | 8 | 6 | 54 | 20.7 | 33.3 | 29 | 17 | 18.1 | 17 | 17.3 | 19.5 | 14 | 10.9 | 30 |
QC8-8 | 8 | 53.9 | 33.2 | 18.1 | 17.2 | 16.3 | 31 | |||||||
QC1/8-1/8M | 1/8 | 1/8 | 36.7 | 14.1 | 22.6 | 22 | 12 | 11 | 11 | 11.8 | 13.8 | 10 | 2.6 | 8.6 |
QC1/8-5/32M | 5/32 | 8.4 | ||||||||||||
QC5/32-3M | 5/32 | 3 | 36.7 | 14.1 | 22.6 | 22 | 12 | 11 | 11 | 11.8 | 13.8 | 10 | 2.6 | 8.4 |
QC5/32-5/32M | 5/32 | 4.2 | 8.2 | |||||||||||
QC1/4-1/4 | 1/4 | 1/4 | 57.2 | 22.4 | 34.9 | 29 | 17 | 17 | 17 | 18.9 | 19.5 | 14 | 10.9 | 44 |
QC1/4-5/16 | 5/16 | 55.6 | 33.2 | 18.1 | 17.2 | 38 | ||||||||
QC5/16-1/4 | 5/16 | 1/4 | 55.6 | 20.7 | 34.9 | 29 | 17 | 18.1 | 17 | 18.9 | 19.5 | 14 | 10.9 | 38 |
QC5/16-5/16 | 5/16 | 53.9 | 33.2 | 18.1 | 17.2 | 16.3 | 31 |
รหัสสินค้า |
---|
QC8-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ (มม.) D (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ 2 (มิลลิเมตร) | ชนิดบอดี้หลัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 309.05 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 8 | รุ่นมาตรฐาน |
กำลังโหลด …
ประเภทข้อต่อ | ด้วย คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ชุดชายและหญิง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | ชนิด | หลายอย่าง | โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการเปิดสองทาง |
วัสดุ ซีล | NBR | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0:: 0.9 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน QC8-8 ในชุด คอนเนคเตอร์ชุด ตัวผู้ ตัวเมีย ข้อต่อตรง
รหัสสินค้า |
---|
QC3-3M |
QC3-4M |
QC3-6M |
QC4-3M |
QC4-4M |
QC4-6M |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ (มม.) D (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ 2 (มิลลิเมตร) | ชนิดบอดี้หลัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 262.81 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 3 | 3 | แบบมินิ | ||
฿ 262.81 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 3 | 4 | แบบมินิ | ||
฿ 281.11 | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 3 | 6 | แบบมินิ | ||
฿ 262.81 | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 4 | 3 | แบบมินิ | ||
฿ 286.12 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 4 | แบบมินิ | ||
฿ 281.11 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 4 | 6 | แบบมินิ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง