(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถดึงอากาศออกได้ทุกทิศทางในขณะที่เคลื่อนที่อย่างอิสระ 360 องศา
ประเภทท่อในตัวของตัวเชื่อมต่อแบบเป่าเต็มพร้อมการสูญเสียแรงดันต่ำและอัตราการไหลมาก
[คุณสมบัติ]
·อากาศจากหลาย เต้ารับ สามารถนำออกจากท่อเดียวพร้อมกันได้
·อากาศสามารถดึงออกได้ทุกทิศทางที่ 360 องศา
·สำหรับ bifurcation (RT type) หรือ trifurcation (RE) สามารถเลือกได้ตามลักษณะของงาน
·บรรลุการสูญเสียแรง ความดัน ต่ำและ อัตราการไหล สูง
·ปรับปรุง อัตราการไหล ถึง 40 ถึง 50%
· วาล์ว ปิดเมื่อติดและถอดทำงานได้อย่างราบรื่นโดยไม่มี ความดัน ภายใน
·เมื่อแยก ความดัน ตกค้างที่ด้านปลั๊กจะหมดลงเพื่อขจัดเสียงที่ไม่พึงประสงค์และการหดตัว
·ฟังก์ชั่น บล็อค แขน แบบฝัง เพื่อป้องกันการแยกอย่างกะทันหัน
·ช่วยให้ วาล์ว เปิดและปิดในขณะที่ยังเชื่อมต่ออยู่
ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับ ข้อต่อ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต(เกลียวใน) | วัสดุ ตัวเครื่อง | อะลูมิเนียม (ALM) |
---|---|---|---|---|---|
บังคับของเหลว | อากาศ | ประเภท | มาตรฐาน / ท่อแยก | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม |
โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | วัสดุซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::60 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0::1.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FBH-RT-ALM-NBR ในชุด แกนหมุน ฟูลโบลลิ่ง Cupla สังกะสีอัลลอยด์ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ชนิด FBH-RT สำหรับท่อ 2 แยก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง