1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ก้านโยกล็อค Cupla คอปเปอร์อัลลอย รุ่น L-PD

ก้านโยกล็อค Cupla คอปเปอร์อัลลอย รุ่น L-PD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,363.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ถ่ายเทของเหลว ก๊าซหรือผง ด้วยการทำงานของก้านโยก มีวัสดุตัวเครื่อง ขนาดและรูปทรงการติดตั้งที่หลากหลาย

รหัสสินค้า
L-6PD-BRS-NBR
L-10PD-BRS-NBR
L-12PD-BRS-NBR
L-16PD-BRS-NBR
L-20PD-BRS-NBR
L-24PD-BRS-NBR
L-32PD-BRS-NBR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานช่วง ความดัน ใช้งาน
(MPa)
ขนาด
(นิ้ว)

฿ 1,363.97

COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID 1 ชิ้น 9 วัน 100~1.83/4

฿ 2,280.64

COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID 1 ชิ้น 9 วัน 100~1.81 1/4

฿ 2,181.99

COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID 1 ชิ้น 9 วัน -0~1.81 1/2

฿ 2,817.57

COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID 1 ชิ้น 9 วัน -0~1.82

฿ 3,850.00

COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID 1 ชิ้น 90 วัน 100~1.12 1/2

฿ 4,093.33

COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID 1 ชิ้น 90 วัน 100~ 0.93

฿ 7,956.67

COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID 1 ชิ้น 90 วัน -0~0.74

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท มาตรฐาน ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ ฝาครอบ ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ซ็อกเก็ต(เกลียวใน)
วัสดุ ตัวเครื่อง ทองแดงผสม วัสดุซีล ยางไนไตรล์ (NBR) บังคับของเหลว น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน / ผง
โครงสร้างของ วาล์ว ประเภทการเปิดสองทาง สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น มาตรฐาน / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ (เมื่อเชื่อมต่อ) / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 80