(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ถ่ายเทของเหลว ก๊าซหรือผง ด้วยการทำงานของก้านโยก มีวัสดุตัวเครื่อง ขนาดและรูปทรงการติดตั้งที่หลากหลาย
ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับ เกลียวใน | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) | วัสดุ ตัวเครื่อง | โพลีโพรพีลีน (PP) |
---|---|---|---|---|---|
บังคับของเหลว | น้ำ / อากาศ / ผง | ประเภท | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม |
โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการเปิดสองทาง | ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | R |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LF-12TPM-PLA ในชุด ก้านโยกล็อค Cupla เรซิ่น รุ่น LF
รหัสสินค้า |
---|
LF-16TPM-PLA |
LF-24TPM-PLA |
LF-6TPM-PLA |
LF-8TPM-PLA |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วง ความดัน ใช้งาน (MPa) | ขนาดเกลียว | เชื่อมต่อกับเกลียวขนาด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,642.80 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0~0.2 | 2 | Rc 2 | ||
฿ 3,091.90 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0~0.2 | 3 | Rc 3 | ||
฿ 811.67 | 1 ชิ้น | 90 วัน | 0~0.5 | 3/4 | Rc 3/4 | ||
฿ 916.22 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0~0.5 | 1 | Rc 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง