(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรู - ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ multi- ข้อต่อ ชนิดแก้ไขพร้อม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบฝัง และ วาล์ว ปลั๊ก การทำงานเพียงครั้งเดียวช่วยให้สามารถเชื่อมต่อท่อหลายท่อได้พร้อมกัน รองรับการใช้งาน กับของเหลวหลายท่อและหลายขนาด
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับระบบ จักรกลอัตโนมัติ ที่เชื่อมต่อและถอดท่อหลายท่อพร้อมกันโดยใช้ น้ำมัน และกระบอกสูบ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม
· ช่องเสียบ และ ปลั๊ก มี วาล์ว เปิด / ปิดอัตโนมัติเพื่อป้องกันการไหลออกของ ของไหล ระหว่างการแยก
·สามารถผลิตได้ใน วัสดุ อื่นที่ไม่ใช่ สเตนเลส และชนิดไม่มีวาล์ว (ผลิตตามสั่ง)
·การยึดเข้ากับ แผ่นเพลท มีอยู่ในประเภทการยึด แหวน ล็อกและประเภทการยึด สกรู
รหัสสินค้า |
---|
MAT-2S-SUS-FKM |
MAT-3S-SUS-FKM |
MAT-4S-SUS-FKM |
MAT-6S-SUS-FKM |
MAT-8S-SUS-FKM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,285.00 | MULTI COUPLER | 1 ชิ้น | 90 วัน | M20×1.5 | ||
฿ 5,325.00 | MULTI COUPLER | 5 ชิ้น | 90 วัน | M24×1.5 | ||
฿ 6,646.67 | MULTI COUPLER | 5 ชิ้น | 90 วัน | M30×2 | ||
฿ 8,295.00 | MULTI COUPLER | 3 ชิ้น | 90 วัน | M39×2 | ||
฿ 10,316.67 | MULTI COUPLER | 3 ชิ้น | 90 วัน | M45×2 |
กำลังโหลด …
ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับ เกลียวใน | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต(เกลียวใน) | วัสดุ ตัวเครื่อง | สแตนเลส (SUS303 / SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
บังคับของเหลว | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | ประเภท | มาตรฐาน / อเนกประสงค์ | โครงสร้างของ วาล์ว | เปิดและปิดแบบสองทาง |
วัสดุซีล | ยาง (FKM) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::180 | ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0::7 |
ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | M |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง