1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Multi Cupla, ชนิด MALC-HSP, ปลั๊ก เหล็กกล้า ( แบบอยู่กับที่ สกรู ความดัน สูง)

Multi Cupla, ชนิด MALC-HSP, ปลั๊ก เหล็กกล้า ( แบบอยู่กับที่ สกรู ความดัน สูง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,715.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การทำงานเพียงครั้งเดียวช่วยให้สามารถเชื่อมต่อท่อหลายท่อได้พร้อมกัน
ป้องกันการผสมของอากาศระหว่าง การเชื่อมต่อสายไฟ
เหมาะสำหรับงาน ความดัน สูง
[คุณสมบัติ]
· ให้ อัตราการไหล ประมาณสองเท่าเมื่อเทียบกับ multi Cupla แบบเดิม มีส่วนช่วยในการลดขนาด แผ่นติดตั้ง (* อัตราการไหล เพิ่มขึ้นจะแตกต่างกันไปตามขนาด)
· ประเภท MALC ให้ค่า ความเยื้องศูนย์ ยอมได้สูงถึง ⌀2 มม. เมื่อเทียบกับคัปปล่าแบบหลายถ้วยทั่วไปที่มีค่า ความเยื้องศูนย์ อนุญาตได้สูงถึง ⌀0.6 มม.
· ด้วย รูปทรง วาล์ว พิเศษ สามารถ การเชื่อมต่อสายไฟ ภายใต้ ความดัน ได้ถึง 8 MPa
·ระยะห่างระหว่าง ชนิดแผ่นเพลท เมื่อเชื่อมต่อเป็นมาตรฐานที่ 30 มม. สำหรับทุกขนาดทำให้สามารถติดตั้งและใช้ แผ่นเพลท เดียวกันได้ทุกขนาด
·โครงสร้าง วาล์ว มี การ ไหลออกของ ของไหล ลดลงช่วยลด การ ไหลออกของ ของไหล และส่วนผสมของอากาศ
·การชุบนิกเกิลฟอสฟอรัสแบบไม่ใช้ไฟฟ้าถูกนำไปใช้ในการปรับสภาพพื้นผิวกับตัวเครื่องหลักและส่วนประกอบภายในที่ทำจากเหล็กพิเศษ
·มีความพยายามในการลด โหลดไฟฟ้า ในสิ่งแวดล้อม

รหัสสินค้า
MALC-2HP-STL-FKM
MALC-3HP-STL-FKM
MALC-4HP-STL-FKM
MALC-6HP-STL-FKM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว

฿ 3,715.00

MULTI COUPLER 5 ชิ้น 90 วัน M20×1.5

฿ 4,837.84

MULTI COUPLER 1 ชิ้น 9 วัน M24×1.5

฿ 5,873.33

MULTI COUPLER 5 ชิ้น 90 วัน M35×1.5

฿ 7,413.33

MULTI COUPLER 3 ชิ้น 90 วัน M40×2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท มาตรฐาน / อเนกประสงค์ ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับ เกลียวใน ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ปลั๊ก (เกลียวนอก)
วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กกล้า วัสดุซีล ยาง (FKM) บังคับของเหลว น้ำมัน
โครงสร้างของ วาล์ว เปิดและปิดแบบสองทาง สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น มาตรฐาน / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20::180
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) 0::21 ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ M