1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไม่มีข้อ ข้อต่อ รั่วไหล, สเตนเลส, NBR, ปลั๊ก

ไม่มีข้อ ข้อต่อ รั่วไหล, สเตนเลส, NBR, ปลั๊ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,232.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การ การออกแบบ ลดหยดน้ำเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน
· โครงสร้างการลดการหยดของน้ำที่เป็นเอกลักษณ์ (PAT.P) ช่วยลดการหยดของน้ำได้มากถึงประมาณ 96% (เทียบกับ SP ข้อต่อ type A) และปริมาณอากาศ แบบผสม มากถึง 94% (เมื่อเทียบกับ SP ข้อต่อ type A)
· โครงสร้าง วาล์ว : ปรับปรุงความน่าเชื่อถือ
· โครงสร้าง วาล์ว ไม่ซ้ำกัน (PAT.P) ช่วยให้การทำงานของ วาล์ว ราบรื่นแม้ใน สถานะ แห้ง และลดการทำงานผิดปกติเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป
· การออกแบบ เพียงครั้งเดียว : ประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น
· โครงสร้างแบบสัมผัสเดียวที่ไม่เหมือนใคร (PAT.P) ช่วยให้ การเชื่อมต่อสายไฟ ง่ายและแน่นอนโดยไม่ต้องดึงปลอกแขน
· รูปแบบที่หลากหลาย: ความเก่งกาจที่ยอดเยี่ยม
·เลือกได้ขึ้นอยู่กับการใช้งานหรือการใช้ การใช้งาน
· วัสดุตัวเครื่อง 2 แบบ: ทองเหลือง สแตนเลส
· วัสดุ ซีล 3 ประเภท : ยางไนไตรล์ ฟลูออรีน ยาง ยางเอทิลีนโพพิลีน
· ขนาดติดตั้ง 5 แบบ: 1/4," 3/8," 1/2, "3/4," 1."

รหัสสินค้า
ZEL-2P-SUS-NBR
ZEL-3P-SUS-NBR
ZEL-4P-SUS-NBR
ZEL-6P-SUS-NBR
ZEL-8P-SUS-NBR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว

฿ 1,232.92

COUPLER FOR MODERATE PRESSURE 1 ชิ้น 3 วัน 1/4

฿ 1,541.25

COUPLER FOR MODERATE PRESSURE 1 ชิ้น 3 วัน 3/8

฿ 3,117.09

COUPLER FOR MODERATE PRESSURE 1 ชิ้น 3 วัน 1/2

฿ 4,730.42

COUPLER FOR MODERATE PRESSURE 1 ชิ้น 3 วัน 3/4

฿ 7,054.59

COUPLER FOR MODERATE PRESSURE 1 ชิ้น 3 วัน 1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับ เกลียวนอก ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ปลั๊ก (เกลียวนอก) วัสดุ ตัวเครื่อง สแตนเลส (SUS303 / SUS304)
บังคับของเหลว น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / สารเคมี / ก๊าซเฉื่อย ประเภท มาตรฐาน สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น มาตรฐาน / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ (เมื่อเชื่อมต่อ)
โครงสร้างของ วาล์ว ประเภททางเดินคู่ เปิด-ปิด (ชนิดสุญญากาศ) วัสดุซีล ยางไนไตรล์ (NBR) ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 80
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) 0::3.5 ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ Rc