(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยประเภทที่มีและไม่มี วาล์ว แบบฝัง ตัว
การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อและการตัดการเชื่อมต่อสามารถทำได้ในครั้งเดียว
ชนิดขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา ทำจาก เรซิ่น
[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบา พิเศษเนื่องจากทำจาก เรซิ่น การออกแบบ กะทัดรัดช่วยประหยัดพื้นที่
·เป็นไปได้ที่จะเชื่อมต่อและแยกในการ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) โดยการกดปุ่ม
·กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยซ็อกเก็ตปลั๊กชนิดหนึ่งที่มีวาล์วทั้งสองด้านและซ็อกเก็ตแบบไม่มีวาล์วซึ่งเหมาะสำหรับการลดการสูญเสียแรงดันใหม่รวมทั้งของเหลวที่มีความหนืดสูง
[การใช้งาน]
·รองรับอุปกรณ์ทางการแพทย์กายภาพและเคมีตลอดจนอุปกรณ์เครื่องดื่มและ อุปกรณ์ การผลิต สารกึ่งตัวนำ
·สำหรับติด สายยาง
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับการติดตั้ง สายยาง | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | เรซิ่น (PLA) | วัสดุซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | บังคับของเหลว | น้ำ / อากาศ |
สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ (เมื่อเชื่อมต่อ) / อุปกรณ์ฟิสิกส์และเคมี | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::60 | ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0:: 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SPC-04PH-VL-POM-NBR ในชุด Cube Cupla, เรซิ่น, PH type (สำหรับติด สายยาง )
รหัสสินค้า |
---|
SPC-04PH-POM-NBR |
SPC-06PH-POM-NBR |
SPC-06PH-VL-POM-NBR |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โครงสร้างของ วาล์ว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มิลลิเมตร) | มีหรือไม่มี Knob |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 173.75 | 1 ชิ้น | 3 วัน | เปิดและปิดแบบสองทาง | 4 | มี | ||
฿ 173.75 | 1 ชิ้น | 3 วัน | เปิดและปิดแบบสองทาง | 6 | มี | ||
฿ 162.92 | 1 ชิ้น | 3 วัน | ประเภทการเปิดสองทาง | 6 | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง