(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อ ที่มีโครงสร้างแบบไร้วาล์วที่สามารถใช้งานและสถานการณ์ได้หลากหลาย
ผลิตภัณฑ์ นี้มีโครงสร้างแบบไม่มีวาล์วเพื่อให้เป็นของไหลที่มีความหนืดสูงที่เหมาะสม
วัสดุ ตัวเครื่อง ขนาด และรูปร่างการติดตั้งที่หลากหลาย
มีจำหน่ายสำหรับการติดตั้ง สายยาง ถัก
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างแบบไม่มีวาล์วช่วยลดการสูญ ความดัน ได้อย่างมาก และให้ อัตราการไหล ที่มาก
· เหมาะสำหรับของเหลวที่มี ความหนืด สูง (เช่น จาระบี)
· วัสดุ ตัวเครื่อง ขนาด และรูปร่างการติดตั้งที่หลากหลายเป็นมาตรฐานเพื่อตอบสนองการใช้งานและสถานการณ์ที่หลากหลาย
ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับ เกลียวใน | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต(เกลียวใน) | วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
บังคับของเหลว | อากาศ / น้ำมัน / ก๊าซเฉื่อย | ประเภท | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ (เมื่อเชื่อมต่อ) / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม |
โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการเปิดสองทาง | วัสดุซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | R |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 4TSM-STL-NBR ในชุด TSP ข้อต่อ, TSM type, NBR, เหล็กกล้า
รหัสสินค้า |
---|
12TSM-STL-NBR |
16TSM-STL-NBR |
2TSM-STL-NBR |
3TSM-STL-NBR |
6TSM-STL-NBR |
8TSM-STL-NBR |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วง ความดัน ใช้งาน (MPa) | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,547.37 | 1 ชิ้น | 21 วัน | 0~ 3 | 1 1/2 | ||
฿ 9,337.39 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0~2 | 2 | ||
฿ 692.50 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0~7.5 | 1/4 | ||
฿ 870.84 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0~7.5 | 3/8 | ||
฿ 1,695.84 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0~4.5 | 3/4 | ||
฿ 2,917.09 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0~4.5 | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง