1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวกรองสำหรับประเภท ข้อต่อยูเนี่ยนสุญญากาศขนาดเล็ก

ตัวกรองสำหรับประเภท ข้อต่อยูเนี่ยนสุญญากาศขนาดเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 240.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ ชุดกรอง สำหรับ สุญญากาศ ยืดอายุการใช้งานของ ปั๊มสุญญากาศ

[คุณสมบัติ]
·สิ่งนี้ใช้ผลกระทบจากพายุไซโคลนและ องค์ประกอบ ในการกำจัดฝุ่นและหยดน้ำที่ เครื่องกำเนิดสุญญากาศ (ประเภท ข้อต่อยูเนี่ยน ความจุขนาดใหญ่: VFB และ VFR)
· เคส ฝุ่นมีขนาดใหญ่ดังนั้นอินสแตนซ์ของ งานซ่อมบำรุง จะลดลง (ประเภท ข้อต่อยูเนี่ยน ความจุขนาดใหญ่: VFR).
·สามารถถอดตัวเรือนบรรจุฝุ่นออกได้ด้วยการกดเพียงครั้งเดียวดังนั้นฝุ่นจะไม่กระจัดกระจาย: VFB).
·นี่คือ ชุดกรอง สำหรับ สุญญากาศ ขนาดเล็กและเหมาะสำหรับเขตข้อมูลที่ต้องการระบบ สุญญากาศ การขี่จักรยานสูง (การ ข้อต่อยูเนี่ยน กลุ่มขนาดเล็ก: VFU 0 & 1)
· มีองค์ประกอบให้เลือก 2 แบบ (พื้นที่ผิวตัวกรอง) คือ สำหรับปริมาณฝุ่น และสำหรับการเปลี่ยนองค์ประกอบ (ข้อต่อยูเนี่ยนขนาดเล็ก: VFU 1)
· รวมตัวเครื่องและปลายกระบอกฉีดเข้าด้วยกัน
· ใช้ PP เป็นวัตถุดิบของพลาสติก ทำให้ราคาต่ำ (ช่องเสียบ: VFJ)
·เพิ่มประเภท VFU1 และ 2/3 สำหรับการใช้งานที่ต้องการ "ไม่ใช้โลหะที่เป็น ทองแดง" และ "การวัดค่าโอโซนที่มีความเข้มข้นต่ำ"
·ไม่มีการใช้โลหะที่เป็น ทองแดง ใน วัสดุ ส่วนประกอบโลหะและ HNBR ถูกใช้สำหรับ วัสดุ กระบวนการซีล ยาง

คุณสมบัติ

●เครื่องกรองสุญญากาศ ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพื้นที่ที่ต้องการ คุณสมบัติ รอบสูงของ ระบบ สุญญากาศ

สเปค

●SPQ (ชิ้น): 1
●ของไหล ทำงาน:อากาศ 
●ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน:0 ถึง 60 ° C (เพื่อแช่แข็งฟรี)
●ความดัน:-100 ถึง 0 kpa
●งานละเอียด กรอง:5μm (ประสิทธิภาพในการรวบรวม 95%) (ตามเงื่อนไขการวัดของเรา)

วัสดุ

●ตัวเครื่อง หลัก:ทองเหลือง + แผ่นเพลท ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า + polybutylene terephthalate (PBT)
●ยางซีล:ยางไนไตรล์ (NBR) 
●ฝาครอบ ชุดกรอง:โพลีเอไมด์ (PA)
●องค์ประกอบ:โพลีไวนิลเป็นทางการ (PVF)
รหัสสินค้า
VFU0-33
VFU0-33-NH
VFU0-180180
VFU0-180180-NH
VFU0-M3M3
VFU0-M3M3-NH
VFU1-33-15P
VFU1-33-15P-NH
VFU1-33-25P
VFU1-33-25P-NH
VFU1-44-15P
VFU1-44-15P-NH
VFU1-44-15P-NH-S3
VFU1-44-15P-S3
VFU1-44-25P
VFU1-44-25P-NH
VFU1-44-25P-NH-S3
VFU1-44-25P-S3
VFU1-55-15P
VFU1-55-15P-NH
VFU1-55-15P-NH-S3
VFU1-55-15P-S3
VFU1-55-25P
VFU1-55-25P-NH
VFU1-55-25P-NH-S3
VFU1-55-25P-S3
VFU1-66-15P
VFU1-66-15P-NHSALE
VFU1-66-15P-NH-S3
VFU1-66-15P-S3
VFU1-66-25PSALE
VFU1-66-25P-NH
VFU1-66-25P-NH-S3
VFU1-66-25P-S3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ (ด้านใน) ท่อประปาระบุ (ด้านใน) เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง (ขนาดเมตริกด้านใน) โฮลเดอร์ วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ ขนาดฟิลเลอร์
(cm2)

฿ 287.21

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น 9 วัน 10ท่อเหล็ก One-Touch (ขนาดมม.)-φ3โฮลเดอร์สเปค มาตรฐาน1.4

฿ 240.31

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น 9 วัน -ท่อเหล็ก One-Touch (ขนาดมม.)-φ3ไม่มีสเปค มาตรฐาน1.4

฿ 287.21

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น 10 วัน -ท่อเหล็ก One-Touch (ขนาดมม.)-φ1.8โฮลเดอร์สเปค มาตรฐาน1.4

฿ 240.31

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น 9 วัน -ท่อเหล็ก One-Touch (ขนาดมม.)-φ1.8ไม่มีสเปค มาตรฐาน1.4

฿ 356.87

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น 9 วัน -MM3-โฮลเดอร์สเปค มาตรฐาน1.4

฿ 310.16

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น 9 วัน -MM3-ไม่มีสเปค มาตรฐาน1.4

฿ 290.68

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น 8 วัน -ท่อเหล็ก One-Touch (ขนาดมม.)-φ3โฮลเดอร์สเปค มาตรฐาน2.8

฿ 243.74

VACUUM 1 ชิ้น 8 วัน -ท่อเหล็ก One-Touch (ขนาดมม.)-φ3ไม่มีสเปค มาตรฐาน2.8

฿ 313.60

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น 8 วัน -ท่อเหล็ก One-Touch (ขนาดมม.)-φ3โฮลเดอร์สเปค มาตรฐาน4.7

฿ 266.76

VACUUM 1 ชิ้น 8 วัน -ท่อเหล็ก One-Touch (ขนาดมม.)-φ3ไม่มีสเปค มาตรฐาน4.7

฿ 305.00

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ท่อเหล็ก One-Touch (ขนาดมม.)-φ4โฮลเดอร์สเปค มาตรฐาน2.8

฿ 372.39

VACUUM 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ท่อเหล็ก One-Touch (ขนาดมม.)-φ4ไม่มีสเปค มาตรฐาน2.8

฿ 452.28

VACUUM 1 ชิ้น 9 วัน -ท่อเหล็ก One-Touch (ขนาดมม.)-φ4ไม่มีสเปค ไม่ใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง2.8

฿ 495.82

VACUUM 1 ชิ้น 9 วัน -ท่อเหล็ก One-Touch (ขนาดมม.)-φ4โฮลเดอร์สเปค ไม่ใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง2.8

฿ 322.80

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ท่อเหล็ก One-Touch (ขนาดมม.)-φ4โฮลเดอร์สเปค มาตรฐาน4.7

฿ 275.37

VACUUM 1 ชิ้น 3 วัน -ท่อเหล็ก One-Touch (ขนาดมม.)-φ4ไม่มีสเปค มาตรฐาน4.7

฿ 475.91

VACUUM 1 ชิ้น 9 วัน -ท่อเหล็ก One-Touch (ขนาดมม.)-φ4ไม่มีสเปค ไม่ใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง4.7

฿ 519.45

VACUUM 1 ชิ้น 9 วัน -ท่อเหล็ก One-Touch (ขนาดมม.)-φ4โฮลเดอร์สเปค ไม่ใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง4.7

฿ 360.33

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น 10 วัน -MM5-โฮลเดอร์สเปค มาตรฐาน2.8

฿ 313.59

VACUUM 1 ชิ้น 8 วัน -MM5-ไม่มีสเปค มาตรฐาน2.8

฿ 516.77

VACUUM 1 ชิ้น 9 วัน -MM5-ไม่มีสเปค ไม่ใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง2.8

฿ 561.90

VACUUM 1 ชิ้น 9 วัน -MM5-โฮลเดอร์สเปค ไม่ใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง2.8

฿ 383.25

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น 10 วัน -MM5-โฮลเดอร์สเปค มาตรฐาน4.7

฿ 336.63

VACUUM 1 ชิ้น 8 วัน -MM5-ไม่มีสเปค มาตรฐาน4.7

฿ 539.81

VACUUM 1 ชิ้น 9 วัน -MM5-ไม่มีสเปค ไม่ใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง4.7

฿ 584.81

VACUUM 1 ชิ้น 9 วัน -MM5-โฮลเดอร์สเปค ไม่ใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง4.7

฿ 311.03

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ท่อเหล็ก One-Touch (ขนาดมม.)-φ6โฮลเดอร์สเปค มาตรฐาน2.8

฿ 374.71

฿ 156.82

VACUUM 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ท่อเหล็ก One-Touch (ขนาดมม.)-φ6ไม่มีสเปค มาตรฐาน2.8

฿ 458.47

VACUUM 1 ชิ้น 9 วัน -ท่อเหล็ก One-Touch (ขนาดมม.)-φ6ไม่มีสเปค ไม่ใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง2.8

฿ 504.65

VACUUM 1 ชิ้น 3 วัน -ท่อเหล็ก One-Touch (ขนาดมม.)-φ6โฮลเดอร์สเปค ไม่ใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง2.8

฿ 328.39

฿ 223.11

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ท่อเหล็ก One-Touch (ขนาดมม.)-φ6โฮลเดอร์สเปค มาตรฐาน4.7

฿ 409.55

VACUUM 1 ชิ้น 3 วัน -ท่อเหล็ก One-Touch (ขนาดมม.)-φ6ไม่มีสเปค มาตรฐาน4.7

฿ 481.51

VACUUM 1 ชิ้น 9 วัน -ท่อเหล็ก One-Touch (ขนาดมม.)-φ6ไม่มีสเปค ไม่ใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง4.7

฿ 525.05

VACUUM 1 ชิ้น 9 วัน -ท่อเหล็ก One-Touch (ขนาดมม.)-φ6โฮลเดอร์สเปค ไม่ใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง4.7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เล็ก เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง 5μm การใช้งาน สาย สุญญากาศ
เรื่องการนำออก ฝุ่น การ เปลี่ยน ชุดกรอง ยอมรับได้