(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้ผลลัพธ์และองค์ประกอบจากลมหมุน ในการกำจัดฝุ่นและหยดน้ำที่เกิดขึ้นในเครื่องกำเนิดสุญญากาศ (ประเภทข้อต่อยูเนี่ยนความจุขนาดใหญ่: VFB และ VFR)
· เคส ฝุ่นมีขนาดใหญ่ดังนั้นอินสแตนซ์ของ งานซ่อมบำรุง จะลดลง (ประเภท ข้อต่อยูเนี่ยน ความจุขนาดใหญ่: VFR).
·สามารถถอดตัวเรือนบรรจุฝุ่นออกได้ด้วยการกดเพียงครั้งเดียวดังนั้นฝุ่นจะไม่กระจัดกระจาย: VFB).
·นี่คือ ชุดกรอง สำหรับ สุญญากาศ ขนาดเล็กและเหมาะสำหรับเขตข้อมูลที่ต้องการระบบ สุญญากาศ การขี่จักรยานสูง (การ ข้อต่อยูเนี่ยน กลุ่มขนาดเล็ก: VFU 0 & 1)
· มีองค์ประกอบให้เลือก 2 แบบ (พื้นที่ผิวตัวกรอง) คือ สำหรับปริมาณฝุ่น และสำหรับการเปลี่ยนองค์ประกอบ
· รวมตัวเครื่องและปลายกระบอกฉีดเข้าด้วยกัน ใช้ PP เป็นวัตถุดิบของพลาสติก ทำให้ราคาต่ำ
·เพิ่มประเภท VFU1 และ 2/3 สำหรับการใช้งานที่ต้องการ "ไม่ใช้โลหะที่เป็น ทองแดง" และ "การวัดค่าโอโซนที่มีความเข้มข้นต่ำ"
รหัสสินค้า |
---|
VFR20-6 |
VFR20-8 |
VFR20-8-W |
VFR20-10 |
VFR20-12 |
VFR20-12-W |
VFR20-16 |
VFR20-16-W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง (ขนาดเมตริกด้านใน) | สีลักษณะที่ปรากฏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,164.77 ฿ 550.59 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | φ6 | สีดำ | ||
฿ 1,204.26 ฿ 575.88 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | φ8 | สีดำ | ||
฿ 1,030.93 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 11 วัน | φ8 | สเปค สีเทาอ่อน | ||
฿ 1,045.14 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | φ10 | สีดำ | ||
฿ 1,217.03 ฿ 486.33 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | φ12 | สีดำ | ||
฿ 1,052.67 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | φ12 | สเปค สีเทาอ่อน | ||
฿ 1,219.74 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | φ16 | สีดำ | ||
฿ 1,147.81 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 11 วัน | φ16 | สเปค สีเทาอ่อน |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง | 5μm | การใช้งาน | ไอเสียของอีเจ็คเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|
เรื่องการนำออก | ฝุ่นละอองความชื้น | การ เปลี่ยน ชุดกรอง | ยอมรับได้ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ (ด้านใน) | ท่อเหล็ก One-Touch (ขนาดมม.) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง