1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวกรองสำหรับสุญญากาศ ประเภทยูเนี่ยน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 358.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ ชุดกรอง สำหรับ สุญญากาศ ยืดอายุการใช้งานของ ปั๊มสุญญากาศ

[คุณสมบัติ]
·สิ่งนี้ใช้ผลกระทบจากพายุไซโคลนและ องค์ประกอบ ในการกำจัดฝุ่นและหยดน้ำที่ เครื่องกำเนิดสุญญากาศ (ประเภท ข้อต่อยูเนี่ยน ความจุขนาดใหญ่: VFB และ VFR)
· เคส ฝุ่นมีขนาดใหญ่ดังนั้นอินสแตนซ์ของ งานซ่อมบำรุง จะลดลง (ประเภท ข้อต่อยูเนี่ยน ความจุขนาดใหญ่: VFR).
·สามารถถอดตัวเรือนบรรจุฝุ่นออกได้ด้วยการกดเพียงครั้งเดียวดังนั้นฝุ่นจะไม่กระจัดกระจาย: VFB).
·นี่คือ ชุดกรอง สำหรับ สุญญากาศ ขนาดเล็กและเหมาะสำหรับเขตข้อมูลที่ต้องการระบบ สุญญากาศ การขี่จักรยานสูง (การ ข้อต่อยูเนี่ยน กลุ่มขนาดเล็ก: VFU 0 & 1)
· มีองค์ประกอบให้เลือก 2 แบบ (พื้นที่ผิวตัวกรอง) คือ สำหรับปริมาณฝุ่น และสำหรับการเปลี่ยนองค์ประกอบ (ข้อต่อยูเนี่ยนขนาดเล็ก: VFU 1)
· รวมตัวเครื่องและปลายกระบอกฉีดเข้าด้วยกัน ใช้ PP เป็นวัตุดิบของพลาสติก ทำให้ราคาต่ำ (ช่องเสียบ: VFJ)
·เพิ่มประเภท VFU1 และ 2/3 สำหรับการใช้งานที่ต้องการ "ไม่ใช้โลหะที่เป็น ทองแดง" และ "การวัดค่าโอโซนที่มีความเข้มข้นต่ำ"

คุณสมบัติ

●เครื่องกรองสุญญากาศ ที่สามารถติดได้อย่างง่ายดายในระหว่างการทำงานของ ท่อเหล็ก

สเปค

●SPQ (ชิ้น): 1
●ของไหล ทำงาน:อากาศ
●ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน:0 ถึง 60 ° C (เพื่อแช่แข็งฟรี)
●ความดัน:-100 ถึง 0 kpa
●งานละเอียด กรอง:5μm (ประสิทธิภาพในการรวบรวม 95%) (ตามเงื่อนไขการวัดของเรา)

วัสดุ

●ตัวเครื่อง หลัก:ทองเหลือง + แผ่นเพลท ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า + polybutylene terephthalate (PBT)
●ยางซีล:ยางไนไตรล์ (NBR) 
●ฝาครอบ ชุดกรอง:PCTG เรซิ่น
●องค์ประกอบ:โพลีไวนิลเป็นทางการ (PVF) 
●โฮลเดอร์:โพลีอะซิเตท (POM)
รหัสสินค้า
VFU2-44P
VFU2-44P-NH
VFU2-44P-NH-S3
VFU2-44P-S3
VFU2-66P
VFU2-66P-NHSALE
VFU2-66P-NH-S3
VFU2-66P-S3
VFU3-66P
VFU3-66P-NH
VFU3-66P-NH-S3
VFU3-66P-S3
VFU3-88P
VFU3-88P-NH
VFU3-88P-NH-S3
VFU3-88P-S3
VFU3-1010P
VFU3-1010P-NH
VFU3-1010P-NH-S3
VFU3-1010P-S3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง (ขนาดเมตริกด้านใน) โฮลเดอร์ วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ ขนาดฟิลเลอร์
(cm2)

฿ 405.73

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10φ4โฮลเดอร์สเปค มาตรฐาน7.5

฿ 358.95

PISCO 1 ชิ้น 3 วัน -φ4ไม่มีสเปค มาตรฐาน7.5

฿ 553.45

VACUUM 1 ชิ้น 8 วัน -φ4ไม่มีสเปค ไม่ใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง7.5

฿ 596.88

VACUUM 1 ชิ้น 8 วัน -φ4โฮลเดอร์สเปค ไม่ใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง7.5

฿ 414.32

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10φ6โฮลเดอร์สเปค มาตรฐาน7.5

฿ 586.45

฿ 207.72

VACUUM 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -φ6ไม่มีสเปค มาตรฐาน7.5

฿ 562.07

VACUUM 1 ชิ้น 12 วัน -φ6ไม่มีสเปค ไม่ใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง7.5

฿ 605.61

VACUUM 1 ชิ้น 8 วัน -φ6โฮลเดอร์สเปค ไม่ใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง7.5

฿ 496.65

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -φ6โฮลเดอร์สเปค มาตรฐาน12.5

฿ 708.39

VACUUM 1 ชิ้น 3 วัน -φ6ไม่มีสเปค มาตรฐาน12.5

฿ 650.39

VACUUM 1 ชิ้น 8 วัน -φ6ไม่มีสเปค ไม่ใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง12.5

฿ 693.93

VACUUM 1 ชิ้น 8 วัน -φ6โฮลเดอร์สเปค ไม่ใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง12.5

฿ 466.30

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น 3 วัน -φ8โฮลเดอร์สเปค มาตรฐาน12.5

฿ 732.00

PISCO 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -φ8ไม่มีสเปค มาตรฐาน12.5

฿ 665.21

VACUUM 1 ชิ้น 8 วัน -φ8ไม่มีสเปค ไม่ใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง12.5

฿ 706.63

VACUUM 1 ชิ้น 8 วัน -φ8โฮลเดอร์สเปค ไม่ใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง12.5

฿ 559.00

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -φ10โฮลเดอร์สเปค มาตรฐาน12.5

฿ 779.23

VACUUM 1 ชิ้น 3 วัน -φ10ไม่มีสเปค มาตรฐาน12.5

฿ 694.70

VACUUM 1 ชิ้น 8 วัน -φ10ไม่มีสเปค ไม่ใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง12.5

฿ 735.57

VACUUM 1 ชิ้น 8 วัน -φ10โฮลเดอร์สเปค ไม่ใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง12.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เล็ก เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง 5μm การใช้งาน สาย สุญญากาศ
เรื่องการนำออก ฝุ่น การ เปลี่ยน ชุดกรอง ยอมรับได้ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ (ด้านใน) ท่อเหล็ก One-Touch (ขนาดมม.)