1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องกรองสุญญากาศ อุปกรณ์ ระบบ Pell

เครื่องกรองสุญญากาศ อุปกรณ์ ระบบ Pell
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 955.22/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

· ชุดกรอง CKD สำหรับ เซนเซอร์ อากาศ · คะแนนการกรอง: 5 ไมครอน

รหัสสินค้า
K-005H-1
K-005H-M5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ (ด้านใน) ท่อประปาระบุ (ด้านใน) เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง (ขนาดเมตริกด้านใน)

฿ 955.22

TOTAL AIR SYSTEMS 1 ชิ้น 11 วัน เพลาข้อต่อ-φ6

฿ 955.22

TOTAL AIR SYSTEMS 1 ชิ้น 11 วัน MM5-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อินไลน์ เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง 5μm การใช้งาน สาย สุญญากาศ
เรื่องการนำออก ฝุ่น การ เปลี่ยน ชุดกรอง ยอมรับได้ วัสดุ ชาม โพลีเอสเตอร์ เรซิ่น ชนิด พิเศษ
เหล็กยึด การมี วัสดุ ชาม เรซิ่น โพลีเอสเตอร์ พิเศษ