(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความยืดหยุ่น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยึดติดกับ กระดาษ บทความขึ้นรูปพลาสติก ฯลฯ * ข้อมูล CAD กำลังได้รับการแก้ไขสำหรับซีรี่ส์นี้ สิ่งนี้จะสามารถใช้ได้ทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
· ยาง แพ้ด มี ยืดหยุ่น เพียงพอที่จะยึดติดกับชิ้นส่วนที่ขึ้นรูปด้วยพลาสติกในขณะที่ทิ้งร่องรอยไว้ค่อนข้างน้อย
· มีตัวเลือกขนาดยางดูด วัสดุยางดูด และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย
· ด้ามจับลดขนาดลง (ชนิด A และ B) จากยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศรุ่นเดิม ช่วยประหยัดพื้นที่
· สามารถเปลี่ยนส่วนยางดูดได้โดยไม่ต้องถอดด้ามจับออกจากอุปกรณ์ที่ใช้งานเช่นเดียวกับรุ่นเดิม
· และยังรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์เสริม ได้แก่ วาล์วป้องกันร่วงและชุดกรองแบบติดตั้งยางดูดได้โดยตรง
·ตัว ด้ามจับแพ้ด (ประเภท VPHD และ VPHE) พร้อม เต้าเสียบ สุญญากาศ ทั้งสองด้าน
·ด้ามจับ แพ้ด ได้รับการเพิ่มสำหรับการใช้งานที่กำหนดให้ "ทองแดง" และ "มาตรการเพื่อลดความเข้มข้นของโอโซน."
·ห้ามใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง สำหรับชิ้นส่วนโลหะ HNBR ใช้สำหรับ กระบวนการซีล วัสดุ ยาง
รหัส รุ่น | สายยาง OD øD | แพ้ด OD ø d | เกลียว M | B | L1 | L2 | L3 | ปลาย สายยาง C | แม่มด H | T | การเชื่อมต่อ config. รหัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMA6LB[5]-3J | 3 | 6 | M8×0.75 | 33.9 | 15 | 19.1 | 12.5 | 9.4 | 10 | 2 | -M4 |
VPMA6LB[5]-4J[9] | 4 | M10×1 | 37.8 | 16.4 | 10.9 | 12 | 3 | ||||
VPMA8LB[5]-3J | 3 | 8 | M8×0.75 | 33.9 | 15 | 19.1 | 12.5 | 9.4 | 10 | 2 | |
VPMA8LB[5]-4J[9] | 4 | M10×1 | 37.8 | 16.4 | 10.9 | 12 | 3 | ||||
VPMA10LB[5]-3J | 3 | 10 | M8×0.75 | 34.4 | 15.5 | 19.6 | 12.5 | 9.4 | 10 | 2 | |
VPMA10LB[5]-4J[9] | 4 | M10×1 | 38.3 | 16.4 | 10.9 | 12 | 3 | ||||
VPMA15LB[5]-3J | 3 | 15 | M8×0.75 | 36.4 | 17.5 | 21.6 | 12.5 | 9.4 | 10 | 2 | |
VPMA15LB[5]-4J[9] | 4 | M10×1 | 40.3 | 16.4 | 10.9 | 12 | 3 | ||||
VPMA20LB[5]-4J[9] | 4 | 20 | M10×1 | 44.3 | 20 | 25.6 | 16.4 | 10.9 | 12 | 3 | -M6 |
หน่วย: มม
* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [7]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด N และ NE ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน
* แรงบิดขันแน่น ของตัว ด้ามจับแพ้ด ยึด น๊อตตัวเมีย Bulkhead มีดังต่อไปนี้
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ แพ้ด : ø6ถึงø15มม.: ขนาด เกลียว : M8 × 0.75 ▶ 2.5 ถึง 3.5 N ·ม., ขนาด เกลียว : M10 × 1 ▶ 5 ถึง 7 N · m,
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ แพ้ด : ø20มม. ▶ 5 ถึง 7 N ·ม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φ) | วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 512.11 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 6 | 15 | 33.7 | M8 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 512.11 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 6 | 15 | 37.7 | M10 | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 634.26 ฿ 376.43 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] สีขาว | 6 | 15 | 37.7 | M10 | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 581.46 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 6 | 15 | 33.7 | M8 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 581.46 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 6 | 15 | 37.7 | M10 | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 512.11 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 8 | 15 | 33.7 | M8 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 516.23 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 8 | 15 | 37.7 | M10 | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 581.46 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 8 | 15 | 33.7 | M8 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 581.46 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 8 | 15 | 37.7 | M10 | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 512.11 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 10 | 15.5 | 34.2 | M8 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 512.11 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 10 | 15.5 | 38.2 | M10 | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 581.46 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 10 | 15.5 | 34.2 | M8 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 581.46 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 10 | 15.5 | 38.2 | M10 | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 858.86 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 10 | 15.5 | 38.2 | M10 | 4 | ส สเปค ปราศจาก ทองแดง | ||
฿ 525.98 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 15 | 17.5 | 36.2 | M8 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 525.98 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 15 | 17.5 | 40.2 | M10 | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 609.20 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 15 | 17.5 | 36.2 | M8 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 609.20 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 15 | 17.5 | 40.2 | M10 | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 539.85 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 20 | 20 | 44.1 | M10 | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 623.07 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 20 | 20 | 44.1 | M10 | 4 | สเปค มาตรฐาน |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | รูปทรง แพ้ด | เบลโลว์ นุ่ม | วิธีการติดตั้ง | ประเภท แบบฝัง |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | วัสดุ | ยาง | การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | แบบอยู่กับที่ |
ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ด้านบน | วาล์ว ป้องกันร่วง | ไม่มี | ชุดกรอง แนบมาโดยตรง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง