(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานบนพื้นผิวที่ไม่เรียบ * ข้อมูล CAD สำหรับซีรี่ส์นี้กำลังได้รับการแก้ไข ข้อมูลจะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับชิ้นงานที่มีความผิดปกติบน พื้นผิว (ชิ้นงานเช่น วัสดุ ผนัง อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก ของอาคารหินขนาดเล็กและเปลือกหอย)
· มีตัวเลือกขนาดยางดูด วัสดุยางดูด และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย
·ด้ามจับ (A และ B ชนิด) สุญญากาศ
·เช่นเดียวกับโซลูชันทั่วไปคุณสามารถเปลี่ยนส่วนของ แพ้ด โดยไม่ต้องถอดที่ โฮลเดอร์ ออกจากอุปกรณ์
·นอกจากนี้ยัง รองรับการใช้งาน กับ วาล์ว ป้องกันร่วง และ แพ้ด ชุดกรอง ชนิด อุปกรณ์เสริม โดยตรง
· แพ้ด สำหรับการใช้งานที่ "ไม่สามารถใช้โลหะ ทองแดง " หรือ "ความเข้มข้นของโอโซนลดลง"
รหัส รุ่น | แพ้ด OD ø d | รหัส สายยาง øD | B | L | การเชื่อมต่อ config. รหัส |
---|---|---|---|---|---|
VPB10S[5]-6B[9] | 10 | 4 | 37.5 | 9.5 | -M6 |
VPB15S[5]-6B[9] | 15 | ||||
VPB20S[5]-6B[9] | 20 | 43.5 | 15.5 | ||
VPB25S[5]-6B[9] | 25 | ||||
VPB30S[5]-6B[9] | 30 | ||||
VPB35S[5]-6B[9] | 35 | 56 | 28 | ||
VPB50S[5]-6B[9] | 50 |
หน่วย: มม
* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [9]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
รหัสสินค้า |
---|
VPB10SC-6B |
VPB15SC-6B |
VPB20SC-6B |
VPB25SC-6B |
VPB30SC-6B |
VPB35SC-6B |
VPB50SC-6B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 460.26 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 9.5 | 37.5 | ||
฿ 498.97 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 15 | 9.5 | 37.5 | ||
฿ 537.68 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 15.5 | 43.5 | ||
฿ 576.39 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 25 | 15.5 | 43.5 | ||
฿ 615.10 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | 15.5 | 43.5 | ||
฿ 1,466.71 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 35 | 28 | 56 | ||
฿ 1,737.68 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 | 28 | 56 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | รูปทรง แพ้ด | ฟองน้ำ | วิธีการติดตั้ง | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | วัสดุ | ยางคลอโรพรีน (ฟองน้ำ) | สี | สีดำ |
การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | แบบอยู่กับที่ | ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ตามแนวนอน | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | M6 × 1 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(φ) | 6 | วาล์ว ป้องกันร่วง | ไม่มี | ชุดกรอง แนบมาโดยตรง | ไม่มี |
วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ | สเปค มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง