(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
* ข้อมูล CAD กำลังได้รับการแก้ไขสำหรับซีรี่ส์นี้ สิ่งนี้จะสามารถใช้ได้ทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการลำเลียงสิ่งของที่มีความยาวเช่น แผ่นวงจร และเซมิคอนดักเตอร์
· มีตัวเลือกขนาดยางดูด วัสดุยางดูด และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย
· ด้ามจับลดขนาดลง (ชนิด A และ B) จากยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศรุ่นเดิม ช่วยประหยัดพื้นที่
· สามารถเปลี่ยนส่วนยางดูดได้โดยไม่ต้องถอดด้ามจับออกจากอุปกรณ์ที่ใช้งานเช่นเดียวกับรุ่นเดิม
· และยังรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์เสริม ได้แก่ วาล์วป้องกันร่วงและชุดกรองแบบติดตั้งยางดูดได้โดยตรง
·ด้ามจับ แพ้ด ทองแดง
·ห้ามใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง สำหรับชิ้นส่วนโลหะ HNBR ใช้สำหรับ กระบวนการซีล วัสดุ ยาง
รหัส รุ่น | ขนาด แพ้ด X | ขนาด แพ้ด Y | สายยาง OD øD | B | L1 | L2 | ปลาย สายยาง C | ระยะเคลื่อนที่ S | แรง สปริง (N) | การเชื่อมต่อ config. รหัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC4×10-6E[5]-6J[9] | 4 | 10 | 6 | 63.1 | 29 | 20 | 11.7 | 6 | 7.0 ถึง 12.6 | -M6 |
VPC4×20-6E[5]-6J[9] | 20 | |||||||||
VPC4×30-6E[5]-6J[9] | 30 | |||||||||
VPC4×10-10E[5]-6J | 10 | 69.1 | 35 | 10 | 3.3 ถึง 10.0 | |||||
VPC4×20-10E[5]-6J | 20 | |||||||||
VPC4×30-10E[5]-6J | 30 | |||||||||
VPC4×10-15E[5]-6J | 10 | 79.1 | 40 | 25 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | ||||
VPC4×20-15E[5]-6J | 20 | |||||||||
VPC4×30-15E[5]-6J | 30 | |||||||||
VPC4×10-20E[5]-6J | 10 | 95.1 | 47 | 34 | 20 | 2.0 ถึง 8.7 | ||||
VPC4×20-20E[5]-6J | 20 | |||||||||
VPC4×30-20E[5]-6J | 30 | |||||||||
VPC5×10-6E[5]-6J[9] | 5 | 10 | 63.1 | 29 | 20 | 6 | 7.0 ถึง 12.6 | |||
VPC5×20-6E[5]-6J[9] | 20 | |||||||||
VPC5×30-6E[5]-6J[9] | 30 | |||||||||
VPC5×10-10E[5]-6J | 10 | 69.1 | 35 | 10 | 3.3 ถึง 10.0 | |||||
VPC5×20-10E[5]-6J | 20 | |||||||||
VPC5×30-10E[5]-6J | 30 | |||||||||
VPC5×10-15E[5]-6J | 10 | 79.1 | 40 | 25 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | ||||
VPC5×20-15E[5]-6J | 20 | |||||||||
VPC5×30-15E[5]-6J | 30 | |||||||||
VPC5×10-20E[5]-6J | 10 | 95.1 | 47 | 34 | 20 | 2.0 ถึง 8.7 | ||||
VPC5×20-20E[5]-6J | 20 | |||||||||
VPC5×30-20E[5]-6J | 30 | |||||||||
VPC6×10-6E[5]-6J[9] | 6 | 10 | 63.1 | 29 | 20 | 6 | 7.0 ถึง 12.6 | |||
VPC6×20-6E[5]-6J[9] | 20 | |||||||||
VPC6×30-6E[5]-6J[9] | 30 | |||||||||
VPC6×10-10E[5]-6J | 10 | 69.1 | 35 | 10 | 3.3 ถึง 10.0 | |||||
VPC6×20-10E[5]-6J | 20 | |||||||||
VPC6×30-10E[5]-6J | 30 | |||||||||
VPC6×10-15E[5]-6J | 10 | 79.1 | 40 | 25 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | ||||
VPC6×20-15E[5]-6J | 20 | |||||||||
VPC6×30-15E[5]-6J | 30 | |||||||||
VPC6×10-20E[5]-6J | 10 | 95.1 | 47 | 34 | 20 | 2.0 ถึง 8.7 | ||||
VPC6×20-20E[5]-6J | 20 | |||||||||
VPC6×30-20E[5]-6J | 30 | |||||||||
VPC8×20-6E[5]-6J[9] | 8 | 20 | 63.1 | 29 | 20 | 6 | 7.0 ถึง 12.6 | |||
VPC8×30-6E[5]-6J[9] | 30 | |||||||||
VPC8×20-10E[5]-6J | 20 | 69.1 | 35 | 10 | 3.3 ถึง 10.0 | |||||
VPC8×30-10E[5]-6J | 30 | |||||||||
VPC8×20-15E[5]-6J | 20 | 79.1 | 40 | 25 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | ||||
VPC8×30-15E[5]-6J | 30 | |||||||||
VPC8×20-20E[5]-6J | 20 | 95.1 | 47 | 34 | 20 | 2.0 ถึง 8.7 | ||||
VPC8×30-20E[5]-6J | 30 |
หน่วย: มม
* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [9]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด N และ NE ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน
* แรงบิดขันแน่น ของตัว ด้ามจับแพ้ด ยึด น๊อตตัวเมีย Bulkhead คือ 4.5 ถึง 6 N · m
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สี | ความกว้าง X | ความยาว Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 848.01 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 4 | 10 | ||
฿ 989.00 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 4 | 10 | ||
฿ 1,058.99 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] สีขาว | 4 | 10 | ||
฿ 861.88 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 4 | 20 | ||
฿ 931.23 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 4 | 20 | ||
฿ 875.75 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 4 | 30 | ||
฿ 945.10 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 4 | 30 | ||
฿ 848.01 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 5 | 10 | ||
฿ 917.36 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 5 | 10 | ||
฿ 861.88 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 5 | 20 | ||
฿ 931.23 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 5 | 20 | ||
฿ 875.75 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 5 | 30 | ||
฿ 945.10 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 5 | 30 | ||
฿ 848.01 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 6 | 10 | ||
฿ 917.36 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 6 | 10 | ||
฿ 861.88 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 6 | 20 | ||
฿ 931.23 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 6 | 20 | ||
฿ 875.75 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 6 | 30 | ||
฿ 945.10 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 6 | 30 | ||
฿ 861.88 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 8 | 20 | ||
฿ 931.23 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 8 | 20 | ||
฿ 875.75 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 8 | 30 | ||
฿ 945.10 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 8 | 30 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | รูปทรง แพ้ด | รูปไข่ | วิธีการติดตั้ง | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | วัสดุ | ยาง | ความสูง L1(มิลลิเมตร) | 7 |
การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ชนิดสปริง | สปริง อุปกรณ์แหล่งจ่าย(N) | 7.0 ถึง 12.6 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 6 |
เต็มความยาว(มิลลิเมตร) | 63.1 | ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ด้านบน | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | M14 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(φ) | 6 | วาล์ว ป้องกันร่วง | ไม่มี | ชุดกรอง แนบมาโดยตรง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง