(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะที่สุดสำหรับการถอดชิ้นส่วนที่ขึ้นรูปและขนย้าย วัสดุ รอยขีดข่วนได้ง่าย * ข้อมูล CAD กำลังได้รับการแก้ไขสำหรับซีรี่ส์นี้ สิ่งนี้จะสามารถใช้ได้ทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
· ยาง แพ้ด มี ยืดหยุ่น เพียงพอที่จะยึดติดกับชิ้นส่วนที่ขึ้นรูปด้วยพลาสติกในขณะที่ทิ้งร่องรอยไว้ค่อนข้างน้อย
· มีตัวเลือกขนาดยางดูด วัสดุยางดูด และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย
· ด้ามจับลดขนาดลง (ชนิด A และ B) จากยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศรุ่นเดิม ช่วยประหยัดพื้นที่
· สามารถเปลี่ยนส่วนยางดูดได้โดยไม่ต้องถอดด้ามจับออกจากอุปกรณ์ที่ใช้งานเช่นเดียวกับรุ่นเดิม
· และยังรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์เสริม ได้แก่ วาล์วป้องกันร่วงและชุดกรองแบบติดตั้งยางดูดได้โดยตรง
·ตัว ด้ามจับแพ้ด (ประเภท VPHD และ VPHE) พร้อม เต้าเสียบ สุญญากาศ ทั้งสองด้าน
·ด้ามจับ แพ้ด ได้รับการเพิ่มสำหรับการใช้งานที่กำหนดให้ "ทองแดง" และ "มาตรการเพื่อลดความเข้มข้นของโอโซน."
·ห้ามใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง สำหรับชิ้นส่วนโลหะ HNBR ใช้สำหรับ กระบวนการซีล วัสดุ ยาง
รหัส รุ่น | แพ้ด OD OD | รหัส สายยาง øD | B | L1 | L2 | L3 | ระยะเคลื่อนที่ S | แรง สปริง (N) | การเชื่อมต่อ config. รหัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC4-6L[5]-6B[9] | 4 | 4 | 62.4 | 12.2 | 32.3 | 20 | 6 | 4.0 ถึง 7.1 | -M4 |
VPC4-10L[5]-6B | 66.9 | 36.8 | 10 | 2.0 ถึง 5.2 | |||||
VPC4-15L[5]-6B | 76.9 | 41.8 | 25 | 15 | 2.0 ถึง 5.9 | ||||
VPC4-20L[5]-6B | 92.9 | 48.8 | 34 | 20 | 1.1 ถึง 4.8 | ||||
VPC6-6L[5]-6B[9] | 6 | 62.4 | 32.3 | 20 | 6 | 4.0 ถึง 7.1 | |||
VPC6-10L[5]-6B | 66.9 | 36.8 | 10 | 2.0 ถึง 5.2 | |||||
VPC6-15L[5]-6B | 76.9 | 41.8 | 25 | 15 | 2.0 ถึง 5.9 | ||||
VPC6-20L[5]-6B | 92.9 | 48.8 | 34 | 20 | 1.1 ถึง 4.8 | ||||
VPC8-6L[5]-6B[9] | 8 | 62.4 | 32.3 | 20 | 6 | 4.0 ถึง 7.1 | |||
VPC8-10L[5]-6B | 66.9 | 36.8 | 10 | 2.0 ถึง 5.2 | |||||
VPC8-15L[5]-6B | 76.9 | 41.8 | 25 | 15 | 2.0 ถึง 5.9 | ||||
VPC8-20L[5]-6B | 92.9 | 48.8 | 34 | 20 | 1.1 ถึง 4.8 | ||||
VPC10-6L[5]-6B[9] | 10 | 64.2 | 14 | 34.1 | 20 | 6 | 4.0 ถึง 7.1 | ||
VPC10-10L[5]-6B | 68.7 | 38.6 | 10 | 2.0 ถึง 5.2 | |||||
VPC10-15L[5]-6B | 78.7 | 43.6 | 25 | 15 | 2.0 ถึง 5.9 | ||||
VPC10-20L[5]-6B | 94.7 | 50.6 | 34 | 20 | 1.1 ถึง 4.8 | ||||
VPC15-6L[5]-6B[9] | 15 | 64.2 | 34.1 | 20 | 6 | 4.0 ถึง 7.1 | |||
VPC15-10L[5]-6B | 68.7 | 38.6 | 10 | 2.0 ถึง 5.2 | |||||
VPC15-15L[5]-6B | 78.7 | 43.6 | 25 | 15 | 2.0 ถึง 5.9 | ||||
VPC15-20L[5]-6B | 94.7 | 50.6 | 34 | 20 | 1.1 ถึง 4.8 | ||||
VPC20-6L[5]-6B[9] | 20 | 65.1 | 15 | 35 | 20 | 6 | 7.0 ถึง 12.6 | -M6 | |
VPC20-10L[5]-6B | 71.1 | 41 | 10 | 3.3 ถึง 10.0 | |||||
VPC20-15L[5]-6B | 81.1 | 46 | 25 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | ||||
VPC20-20L[5]-6B | 97.1 | 53 | 34 | 20 | 2.0 ถึง 8.7 | ||||
VPC30-6L[5]-6B[9] | 30 | 65.1 | 35 | 20 | 6 | 7.0 ถึง 12.6 | |||
VPC30-10L[5]-6B | 71.1 | 41 | 10 | 3.3 ถึง 10.0 | |||||
VPC30-15L[5]-6B | 81.1 | 46 | 25 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | ||||
VPC30-20L[5]-6B | 97.1 | 53 | 34 | 20 | 2.0 ถึง 8.7 | ||||
VPC40-6L[5]-6B[9] | 40 | 65.1 | 35 | 20 | 6 | 7.0 ถึง 12.6 | |||
VPC40-10L[5]-6B | 71.1 | 41 | 10 | 3.3 ถึง 10.0 | |||||
VPC40-15L[5]-6B | 81.1 | 46 | 25 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | ||||
VPC40-20L[5]-6B | 97.1 | 53 | 34 | 20 | 2.0 ถึง 8.7 |
หน่วย: มม
* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [9]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด N และ NE ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน
* แรงบิดขันแน่น ของตัว ด้ามจับแพ้ด ยึด น๊อตตัวเมีย Bulkhead คือ 4.5 ถึง 6 N · m
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) | สปริง อุปกรณ์แหล่งจ่าย (N) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 947.51 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | มาตรฐาน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 4 | 12.2 | 4.0 ถึง 7.1 | 62.4 | ||
฿ 721.94 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 4 | 12.2 | 4.0 ถึง 7.1 | 62.4 | ||
฿ 757.94 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 4 | 12.2 | 4.0 ถึง 7.1 | 62.4 | ||
฿ 757.94 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 4 | 12.2 | 4.0 ถึง 7.1 | 62.4 | ||
฿ 947.51 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | มาตรฐาน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 6 | 12.2 | 4.0 ถึง 7.1 | 62.4 | ||
฿ 711.72 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 6 | 12.2 | 4.0 ถึง 7.1 | 62.4 | ||
฿ 753.33 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 6 | 12.2 | 4.0 ถึง 7.1 | 62.4 | ||
฿ 753.33 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 6 | 12.2 | 4.0 ถึง 7.1 | 62.4 | ||
฿ 969.82 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | มาตรฐาน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 8 | 12.2 | 4.0 ถึง 7.1 | 62.4 | ||
฿ 711.72 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 8 | 12.2 | 4.0 ถึง 7.1 | 62.4 | ||
฿ 753.33 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 8 | 12.2 | 4.0 ถึง 7.1 | 62.4 | ||
฿ 753.33 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 8 | 12.2 | 4.0 ถึง 7.1 | 62.4 | ||
฿ 969.82 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | มาตรฐาน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 10 | 14 | 4.0 ถึง 7.1 | 64.2 | ||
฿ 721.94 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 10 | 14 | 4.0 ถึง 7.1 | 64.2 | ||
฿ 757.94 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 10 | 14 | 4.0 ถึง 7.1 | 64.2 | ||
฿ 757.94 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 10 | 14 | 4.0 ถึง 7.1 | 64.2 | ||
฿ 1,030.73 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | มาตรฐาน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 15 | 14 | 4.0 ถึง 7.1 | 64.2 | ||
฿ 725.59 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 15 | 14 | 4.0 ถึง 7.1 | 64.2 | ||
฿ 767.20 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 15 | 14 | 4.0 ถึง 7.1 | 64.2 | ||
฿ 767.20 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 15 | 14 | 4.0 ถึง 7.1 | 64.2 | ||
฿ 1,058.47 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | มาตรฐาน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 20 | 15 | 7.0 ถึง 12.6 | 65.2 | ||
฿ 769.94 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 20 | 15 | 7.0 ถึง 12.6 | 65.2 | ||
฿ 805.94 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 20 | 15 | 7.0 ถึง 12.6 | 65.2 | ||
฿ 842.32 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 20 | 15 | 7.0 ถึง 12.6 | 65.2 | ||
฿ 1,119.48 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | มาตรฐาน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 30 | 15 | 7.0 ถึง 12.6 | 65.2 | ||
฿ 842.32 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 30 | 15 | 7.0 ถึง 12.6 | 65.2 | ||
฿ 878.32 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 30 | 15 | 7.0 ถึง 12.6 | 65.2 | ||
฿ 926.32 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 30 | 15 | 7.0 ถึง 12.6 | 65.2 | ||
฿ 1,275.48 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | มาตรฐาน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 40 | 15 | 7.0 ถึง 12.6 | 65.2 | ||
฿ 962.71 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 40 | 15 | 7.0 ถึง 12.6 | 65.2 | ||
฿ 1,022.71 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 40 | 15 | 7.0 ถึง 12.6 | 65.2 | ||
฿ 1,130.71 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 40 | 15 | 7.0 ถึง 12.6 | 65.2 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | รูปทรง แพ้ด | อ่อนนุ่ม | วิธีการติดตั้ง | ประเภท แบบฝัง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ยาง | การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ชนิดสปริง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 6 |
ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ด้านบน | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | M14 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(φ) | 6 |
วาล์ว ป้องกันร่วง | ไม่มี | ชุดกรอง แนบมาโดยตรง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง