(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
*ข้อมูล CAD data สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในระหว่างปรับปรุง จะพร้อมให้บริการทันทีที่เสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
· ดูดจับชิ้นงานได้แม้ระยะห่างระหว่างยางดูดกับชิ้นงานจะไม่แน่นอน
· ข้อต่อฟิตติ้งที่มีตัวเลือกขนาดยาง วัสดุยาง และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย
รหัส รุ่น | แพ้ด OD OD | สายยาง OD øD | B | L1 | L2 | E | ระยะเคลื่อนที่ S | แรง สปริง (N) | การเชื่อมต่อ Config. รหัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPOD10-20S[5]-6B | 10 | 4 | 71.1 | 9.5 | 59 | 41 | 20 | 1.5 ถึง 4.9 | -M6 |
VPOD10-30S[5]-6B | 84.1 | 72 | 54 | 30 | 1.1 ถึง 4.8 | ||||
VPOD10-40S[5]-6B | 97.1 | 85 | 67 | 40 | 1.0 ถึง 4.5 | ||||
VPOD10-50S[5]-6B | 110.1 | 98 | 80 | 50 | 0.9 ถึง 4.5 | ||||
VPOD15-20S[5]-6B | 15 | 71.1 | 9.5 | 59 | 41 | 20 | 1.5 ถึง 4.9 | ||
VPOD15-30S[5]-6B | 84.1 | 72 | 54 | 30 | 1.1 ถึง 4.8 | ||||
VPOD15-40S[5]-6B | 97.1 | 85 | 67 | 40 | 1.0 ถึง 4.5 | ||||
VPOD15-50S[5]-6B | 110.1 | 98 | 80 | 50 | 0.9 ถึง 4.5 | ||||
VPOD20-20S[5]-6B | 20 | 77.1 | 15.5 | 65 | 41 | 20 | 1.5 ถึง 4.9 | ||
VPOD20-30S[5]-6B | 90.1 | 78 | 54 | 30 | 1.1 ถึง 4.8 | ||||
VPOD20-40S[5]-6B | 103.1 | 91 | 67 | 40 | 1.0 ถึง 4.5 | ||||
VPOD20-50S[5]-6B | 116.1 | 104 | 80 | 50 | 0.9 ถึง 4.5 | ||||
VPOD25-20S[5]-6B | 25 | 77.1 | 15.5 | 65 | 41 | 20 | 1.5 ถึง 4.9 | ||
VPOD25-30S[5]-6B | 90.1 | 78 | 54 | 30 | 1.1 ถึง 4.8 | ||||
VPOD25-40S[5]-6B | 103.1 | 91 | 67 | 40 | 1.0 ถึง 4.5 | ||||
VPOD25-50S[5]-6B | 116.1 | 104 | 80 | 50 | 0.9 ถึง 4.5 | ||||
VPOD30-20S[5]-6B | 30 | 77.1 | 15.5 | 65 | 41 | 20 | 1.5 ถึง 4.9 | ||
VPOD30-30S[5]-6B | 90.1 | 78 | 54 | 30 | 1.1 ถึง 4.8 | ||||
VPOD30-40S[5]-6B | 103.1 | 91 | 67 | 40 | 1.0 ถึง 4.5 | ||||
VPOD30-50S[5]-6B | 116.1 | 104 | 80 | 50 | 0.9 ถึง 4.5 | ||||
VPOD35-20S[5]-6B | 35 | 89.6 | 28 | 77.5 | 41 | 20 | 1.5 ถึง 4.9 | ||
VPOD35-30S[5]-6B | 102.6 | 90.5 | 54 | 30 | 1.1 ถึง 4.8 | ||||
VPOD35-40S[5]-6B | 115.6 | 103.5 | 67 | 40 | 1.0 ถึง 4.5 | ||||
VPOD35-50S[5]-6B | 128.6 | 116.5 | 80 | 50 | 0.9 ถึง 4.5 | ||||
VPOD50-20S[5]-6B | 50 | 89.6 | 28 | 77.5 | 41 | 20 | 1.5 ถึง 4.9 | ||
VPOD50-30S[5]-6B | 102.6 | 90.5 | 54 | 30 | 1.1 ถึง 4.8 | ||||
VPOD50-40S[5]-6B | 115.6 | 103.5 | 67 | 40 | 1.0 ถึง 4.5 | ||||
VPOD50-50S[5]-6B | 128.6 | 116.5 | 80 | 50 | 0.9 ถึง 4.5 |
หน่วย: มิลลิเมตร
รหัสสินค้า |
---|
VPOD10-30SC-6B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) | สปริง อุปกรณ์แหล่งจ่าย (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,025.42 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 9.5 | 1.1 ถึง 4.8 | 30 | 84.1 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | รูปทรง แพ้ด | ฟองน้ำ | วิธีการติดตั้ง | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | วัสดุ | ยางคลอโรพรีน (ฟองน้ำ) | สี | สีดำ |
การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ชนิดสปริง | ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ตามแนวนอน | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | M14 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(φ) | 6 | สปริง คลุม | ไม่มีฝาปิด | วาล์ว ป้องกันร่วง | ไม่มี |
ชุดกรอง แนบมาโดยตรง | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VPOD10-30SC-6B ในชุด ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ , ประเภท ฟองน้ำ Long สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ , VPD, ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า Fittings Type without Cover
รหัสสินค้า |
---|
VPOD10-20SC-6B |
VPOD10-40SC-6B |
VPOD10-50SC-6B |
VPOD15-20SC-6B |
VPOD15-30SC-6B |
VPOD15-40SC-6B |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) | สปริง อุปกรณ์แหล่งจ่าย (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 965.81 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 9.5 | 1.5 ถึง 4.9 | 20 | 71.1 | ||
฿ 1,049.42 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 9.5 | 1.0 ถึง 4.5 | 40 | 97.1 | ||
฿ 1,073.03 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 9.5 | 0.9 ถึง 4.5 | 50 | 110.1 | ||
฿ 977.42 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 15 | 9.5 | 1.5 ถึง 4.9 | 20 | 71.1 | ||
฿ 1,037.81 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 15 | 9.5 | 1.1 ถึง 4.8 | 30 | 84.1 | ||
฿ 1,061.42 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 15 | 9.5 | 1.0 ถึง 4.5 | 40 | 97.1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง