1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, Long สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ รุ่นมาตรฐาน, VPC, One-touch ข้อต่อฟิตติ้ง Type พร้อมฝาปิด (รหัสสินค้า)

VACUUM PAD

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, Long สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ รุ่นมาตรฐาน, VPC, One-touch ข้อต่อฟิตติ้ง Type พร้อมฝาปิด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 706.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศระยะเคลื่อนที่ไกลรุ่นมาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
· ดูดจับชิ้นงานได้ยางดูดกับชิ้นงานจะอยู่ห่างกันในระยะทางไม่แน่นอน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·อุปกรณ์สำหรับหุ่นยนต์หยิบความเร็วสูงเครื่องบรรจุ ฯลฯ

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ รุ่นมาตรฐาน ระยะเคลื่อนที่ไกล: สเปค

แบบ รุ่นมาตรฐาน ระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว: ลักษณะ อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก

แบบ รุ่นมาตรฐาน ระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว: ลักษณะ อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก

VPC4- drawing R ดรออิ้ง/ แผนภาพบอกขนาด

VPC4- drawing R ดรออิ้ง/ แผนภาพบอกขนาด

VPC6, 8- □ R ดรออิ้ง/ แผนภาพบอกขนาด

VPC6, 8- □ R ดรออิ้ง/ แผนภาพบอกขนาด

VPC10- การ ดรออิ้ง/ แผนภาพบอกขนาด □ R □

VPC10- การ ดรออิ้ง/ แผนภาพบอกขนาด □ R □

VPC15 ถึง 50- drawing R ดรออิ้ง/ แผนภาพบอกขนาด

VPC15 ถึง 50- drawing R ดรออิ้ง/ แผนภาพบอกขนาด

 

รุ่นโฮลเดอร์
ชนิดสปริง: ช่องสุญญากาศด้านบน / VPC, ช่องสุญญากาศแนวนอน / VPD

ขนาดที่ใช้งานได้ (ขนาดลูกยาง)
รุ่นมาตรฐาน
Ø4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.), Ø6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.), Ø8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.), Ø10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.), Ø15 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม.), Ø20 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.), Ø25 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.)
Ø30 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม.), Ø40 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม.), Ø50 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม.)

ขนาดที่ใช้งานได้ (ขนาด คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน )
คัปปลิ้งสวมเร็วแบบ One-Touch: Ø4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.), Ø6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.)
ข้อต่อลม การติดตั้งที่เหมาะสมลวดหนาม: Ø4×Ø2.5 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 ×เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2.5 มม.), Ø6×Ø4 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 ×เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มม.)

รูปแบบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกลูกยาง
OD
BL1L2L3สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
S
แรงสปริง
(N)
VPC4-10R (5) 4J457.242717.5100.6 ถึง 1.7
VPC4-15R (5) 4J68.23223.5150.4 ถึง 1.7
VPC4-20R (5) 4J78.23728.52003 ถึง 1.8
VPC6-10R (5) 4J656.7726.517.5100.8 ถึง 2.7
VPC6-15R (5) 4J67.731.523.5150.7 ถึง 3.0
VPC6-20R (5) 4J77.736.528.5200.9 ถึง 3.4
VPC8-10R (5) 4J855.25.52517.5100.8 ถึง 2.7
VPC8-15R (5) 4J66.23023.5150.7 ถึง 3.0
VPC8-20R (5) 4J76.23528.5200.9 ถึง 3.4
VPC10-10R (5) 6J1064.6830.520102.0 ถึง 5.2
VPC10-15R (5) 6J74.635.525152.0 ถึง 5.9
VPC10-20R (5) 6J90.642.534201.1 ถึง 4.8
VPC15-10R (A) (5) 6J1565.6 (66.6)9 (10)31.5 (32.5)20102.0 ถึง 5.2
VPC15-15R (A) (5) 6J75.6 (76.6)36.5 (37.5)25152.0 ถึง 5.9
VPC15-20R (A) (5) 6J91.6 (92.6)43.5 (44.5)34201.1 ถึง 4.8
VPC20-10R (A) (5) 6J2068.1 (69.1)10 (11)34 (35)20103.3 ถึง 10.0
VPC20-15R (A) (5) 6J78.1 (79.1)39 (40)25153.3 ถึง 10.4
VPC20-20R (A) (5) 6J94.1 (95.1)46 (47)34202.0 ถึง 8.7
VPC25-10R (A) (5) 6J2569.1 (70.1)11 (12)35 (36)20103.3 ถึง 10.0
VPC25-15R (A) (5) 6J79.1 (80.1)40 (41)25153.3 ถึง 10.4
VPC25-20R (A) (5) 6J95.1 (96.1)47 (48)34202.0 ถึง 8.7
VPC30-10R (A) (5) 6J3069.1 (72.1)11 (14)35 (38)20103.3 ถึง 10.0
VPC30-15R (A) (5) 6J79.1 (82.1)40 (43)25153.3 ถึง 10.4
VPC30-20R (A) (5) 6J95.1 (98.1)47 (50)34202.0 ถึง 8.7
VPC40-10R (A) (5) 6J4072.1 (75.6)14 (17.5)38 (41.5)20103.3 ถึง 10.0
VPC40-15R (A) (5) 6J82.1 (85.6)43 (46.5)25153.3 ถึง 10.4
VPC40-20R (A) (5) 6J98.1 (101.6)50 (53.5)34202.0 ถึง 8.7
VPC50-10R (A) (5) 6J5073.1 (76.1)15 (18)39 (42)20103.3 ถึง 10.0
VPC50-15R (A) (5) 6J83.1 (86.1)44 (47)25153.3 ถึง 10.4
VPC50-20R (A) (5) 6J99.1 (102.1)51 (54)34202.0 ถึง 8.7

หน่วย: มิลลิเมตร

  • *ค่าวัดในวงเล็บเป็นค่าสำหรับลูกยางแบบลึก
  • * ในตารางการวัดค่า วัสดุลูกยางแสดงในฟอร์ม (5) อ้างถึงแค็ตตาล็อกสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุลูกยาง
  • * แรงบิดขันแน่นสำหรับน็อตติดตั้งด้ามยึดลูกยางแบบกั้นพื้นที่เป็นดังต่อไปนี้
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลูกยาง: Ø4ถึง 8 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลูกยาง 4 ถึง 8 มม.) ▷ 8 ถึง 10 N / n, Ø10ถึง 0 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลูกยาง 10 ถึง 50 มม.) ▷ 4.5 ถึง 6 N / n
รหัสสินค้า
VPC10-15RU-6J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง แพ้ด วิธีการติดตั้ง วัสดุ กลุ่ม ยาง สิ่งแวดล้อม สี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
ความสูง L1
(มิลลิเมตร)
สปริง อุปกรณ์แหล่งจ่าย
(N)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู สกรู เต้ารับ สุญญากาศ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(φ)
สปริง คลุม

฿ 989.81

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10รูปทรง ทั่วไปยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรูยางยูรีเทนมาตรฐานสีน้ำเงิน1082.0 ถึง 5.91574.6M14-6ไม่มีฝาปิด

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดยางรอง มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ วัสดุ ยาง การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ชนิดสปริง
ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ ด้านบน วาล์ว ป้องกันร่วง ไม่มี ชุดกรอง แนบมาโดยตรง ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VPC10-15RU-6J ในชุด ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, Long สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ รุ่นมาตรฐาน, VPC, One-touch ข้อต่อฟิตติ้ง Type พร้อมฝาปิด

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VPC10-10RF-6J
VPC10-10RG-6J
VPC10-10RN-6J
VPC10-20RF-6J
VPC10-20RG-6J
VPC10-20RN-6J
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง แพ้ด วิธีการติดตั้ง วัสดุ กลุ่ม ยาง สิ่งแวดล้อม สี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
ความสูง L1
(มิลลิเมตร)
สปริง อุปกรณ์แหล่งจ่าย
(N)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู สกรู เต้ารับ สุญญากาศ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(φ)
สปริง คลุม

฿ 1,080.00

1 ชิ้น 8 วัน 10รูปทรง ทั่วไปยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรูยาง ฟลูออรีนมาตรฐานสีเทา1082.0 ถึง 5.21064.6M14-6ไม่มีฝาปิด

฿ 877.16

1 ชิ้น 8 วัน 10รูปทรง ทั่วไปยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรูNBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหารมาตรฐานสีเทา1082.0 ถึง 5.21064.6M14-6ไม่มีฝาปิด

฿ 858.19

1 ชิ้น 10 วัน 10รูปทรง ทั่วไปยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ1082.0 ถึง 5.21064.6M14-6ไม่มีฝาปิด

฿ 1,128.00

1 ชิ้น 8 วัน 10รูปทรง ทั่วไปยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรูยาง ฟลูออรีนมาตรฐานสีเทา1081.1 ถึง 4.82090.6M14-6ไม่มีฝาปิด

฿ 925.16

1 ชิ้น 8 วัน 10รูปทรง ทั่วไปยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรูNBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหารมาตรฐานสีเทา1081.1 ถึง 4.82090.6M14-6ไม่มีฝาปิด

฿ 905.81

1 ชิ้น 3 วัน 10รูปทรง ทั่วไปยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ1081.1 ถึง 4.82090.6M14-6ไม่มีฝาปิด