1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์สูญญากาศ, แผ่นสูญญากาศ, แผ่นยาง ซีรี่ส์ KPA

อุปกรณ์สูญญากาศ, แผ่นสูญญากาศ, แผ่นยาง ซีรี่ส์ KPA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 201.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

มีวัสดุแพ้ดที่หลากหลาย

[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากวัสดุยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ เป็นยางนำไฟฟ้า จึงทำหน้าที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตในเคสที่เกิดไฟฟ้าสถิตได้

รหัสสินค้า
KPA-2-S
KPA-3.5-S
KPA-6-S
KPA-10-S
KPA-15-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ กลุ่ม ยาง สิ่งแวดล้อม สี ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
ความสูง L1
(มิลลิเมตร)

฿ 390.00

VACUUM VALVE 1 ชิ้น 15 วัน ยางซิลิกอนการกระจาย / การกระจายของไฟฟ้าสถิต / ทนความเย็น / ทนความร้อนขาว-30~ 2002.53.3

฿ 390.00

VACUUM VALVE 1 ชิ้น 8 วัน ยางซิลิกอนการกระจาย / การกระจายของไฟฟ้าสถิต / ทนความเย็น / ทนความร้อนขาว-30~ 2003.93.5

฿ 320.28

VACUUM VALVE 1 ชิ้น 3 วัน ยางซิลิกอนการกระจาย / การกระจายของไฟฟ้าสถิต / ทนความเย็น / ทนความร้อนขาว-30~ 2006.46

฿ 308.52

VACUUM VALVE 1 ชิ้น 9 วัน ยางซิลิกอนการกระจาย / การกระจายของไฟฟ้าสถิต / ทนความเย็น / ทนความร้อนขาว-30~ 200108

฿ 308.52

VACUUM VALVE 1 ชิ้น 9 วัน ยางซิลิกอนการกระจาย / การกระจายของไฟฟ้าสถิต / ทนความเย็น / ทนความร้อนขาว-30~ 200158

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดยางรอง มาตรฐาน / แพ้ด รูปทรง แพ้ด มีความคุ้มค่า วิธีการติดตั้ง ประเภทสวมเข้า
วัสดุ ยาง