(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีวัสดุ Pad ที่หลากหลาย * ข้อมูล CAD สำหรับซีรี่ส์นี้กำลังได้รับการแก้ไข สิ่งนี้จะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
รหัสสินค้า |
---|
KPP-10-F |
KPP-10-S |
KPP-15-F |
KPP-15-S |
KPP-20-S |
KPP-25-S |
KPP-30-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | สี | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 809.76 | VACUUM VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ยาง ฟลูออรีน | ทน น้ำมัน / ทนความร้อน / ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี | [สีดำ] ดำ (มีเครื่องหมายสีขาว) | 0~ 250 | 10 | 8 | ||
฿ 259.80 | VACUUM VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ยางซิลิกอน | มาตรฐาน / ทนความเย็น / ทนความร้อน | ขาว | -30~ 200 | 10 | 8 | ||
฿ 809.76 | VACUUM VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ยาง ฟลูออรีน | ทน น้ำมัน / ทนความร้อน / ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี | [สีดำ] ดำ (มีเครื่องหมายสีขาว) | 0~ 250 | 15 | 8 | ||
฿ 258.97 | VACUUM VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ยางซิลิกอน | มาตรฐาน / ทนความเย็น / ทนความร้อน | ขาว | -30~ 200 | 15 | 8 | ||
฿ 274.45 | VACUUM VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ยางซิลิกอน | มาตรฐาน / ทนความเย็น / ทนความร้อน | ขาว | -30~ 200 | 20 | 10 | ||
฿ 271.90 | VACUUM VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ยางซิลิกอน | มาตรฐาน / ทนความเย็น / ทนความร้อน | ขาว | -30~ 200 | 25 | 14 | ||
฿ 293.42 | VACUUM VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ยางซิลิกอน | มาตรฐาน / ทนความเย็น / ทนความร้อน | ขาว | -30~ 200 | 31 | 12 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / แพ้ด | รูปทรง แพ้ด | มีความคุ้มค่า | วิธีการติดตั้ง | ประเภทสวมเข้า |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ยาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง