1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์เก็บเสียง Speakon รุ่น SM1

อุปกรณ์เก็บเสียง Speakon รุ่น SM1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 424.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ตัวลดเสียงและวาล์วควบคุมในตัว
· อัตราการไหล ไอเสียสามารถควบคุมได้ 0 ถึง 100%

[ใช้]
·สามารถใช้สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วของแอค หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ และ ตัว ตัวเก็บเสียง ของเสียงไอเสีย

รหัสสินค้า
SM100
SM101
SM102
SM103
SM104
SM106
SM108
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการติดตั้ง เกลียว ขนาดเกลียว ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล
(mm2)
พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก]
(mm2)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)
หน่วยสั่งซื้อ
(ชิ้น)

฿ 424.93

AIR CONTROL DEVICE 1 ชิ้น 14 วัน M5 × 0.8M45 หรือน้อยกว่า90.72

฿ 531.11

AIR CONTROL DEVICE 1 ชิ้น 12 วัน 1/8R11ถึง 1513.811

฿ 636.82

AIR CONTROL DEVICE 1 ชิ้น 12 วัน 1/4R16ถึง 2016.211

฿ 673.48

AIR CONTROL DEVICE 1 ชิ้น 12 วัน 3/8R20ถึง 2019.611

฿ 872.63

AIR CONTROL DEVICE 1 ชิ้น 12 วัน 1/2R45ถึง 5025.411

฿ 1,074.93

AIR CONTROL DEVICE 1 ชิ้น 12 วัน 3/4R60ถึง 6031.011

฿ 1,451.00

AIR CONTROL DEVICE 1 ชิ้น 19 วัน 1R60ถึง 6041.011

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทการปรับของการ เลื่อยโซ่ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ทองแดงผสม ปก การมี
วัสดุ องค์ประกอบ อัลลอย เผาผนึก