(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับลดเสียงไอเสียของ อุปกรณ์นิวเมติกส์
·เอฟเฟกต์การตัดเสียงรบกวนที่ยอดเยี่ยม
·น้ำหนักเบาและราคาไม่แพงโดยใช้ เรซิ่น สำหรับ ตัวเครื่อง เครื่อง
·ชนิดบางพร้อม สเปค สกรู G
รหัสสินค้า |
---|
SA2-06 |
SA2-08 |
SA2-M5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การติดตั้ง เกลียว ขนาดเกลียว | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล (mm2) | พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก] (mm2) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 205.96 ฿ 156.12 | AIR CONTROL DEVICE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/8 | G | 15 | ถึง 15 | 12.5 | ||
฿ 230.40 | AIR CONTROL DEVICE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4 | G | 30 | ถึง 30 | 15.5 | ||
฿ 184.66 ฿ 136.11 | AIR CONTROL DEVICE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M5 × 0.8 | M | 6 | ถึง 10 | 6.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น | ปก | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ องค์ประกอบ | เรซิ่น ฐานรอง/แผ่นรอง เผาผนึก | เอฟเฟกต์ปิดเสียง(เดซิเบล) | 20 | หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง