1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องควบคุม งานละเอียด ขนาดเล็ก

เครื่องควบคุม งานละเอียด ขนาดเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,956.89/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มี ไดอะแฟรม เดี่ยวที่ให้อัตราการสูญเสียต่ำและการควบคุม ความดัน งานละเอียด สูง บันทึก: กำลังแก้ไขข้อมูล CAD ของซีรี่ส์นี้ โปรดรอจนกว่าการแก้ไขจะเสร็จสิ้น

รหัสสินค้า
PR100-GA20
PR100-GA20-B
PR100-GD20
PR100-GD20-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสเปค เกจวัดความดัน สเปค ติดตั้ง

฿ 3,115.92

AIR TREATMENT EQUIPMENT 1 ชิ้น 3 วัน รูปร่างภายนอก 20 มม. (ท่อล่าง ⌀20 × 1 MPa)ไม่มีข้อต่อฟิตติ้ง

฿ 3,234.52

AIR TREATMENT EQUIPMENT 1 ชิ้น 3 วัน รูปร่างภายนอก 20 มม. (ท่อล่าง ⌀20 × 1 MPa)พร้อมเหล็กยึด

฿ 2,956.89

AIR TREATMENT EQUIPMENT 1 ชิ้น 3 วัน รูปร่างภายนอก 20 มม. (ท่อด้านหลัง ⌀20 × 1 MPa)ไม่มีข้อต่อฟิตติ้ง

฿ 3,093.53

AIR TREATMENT EQUIPMENT 1 ชิ้น 3 วัน รูปร่างภายนอก 20 มม. (ท่อด้านหลัง ⌀20 × 1 MPa)พร้อมเหล็กยึด

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน ตัวปรับความดัน ประเภทตัวปรับความดัน อุปกรณ์ควบคุม งานละเอียด ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
รูปทรง มาตรฐาน สภาพแวดล้อมใช้งาน มาตรฐาน คลองเลื่อย ช่วง ความดัน(MPa) 0.02 ถึง 0.5
กลไก ไอเสีย ไม่ ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ ไม่ ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว Rc
ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว 1/8 ช่วงความดันใช้งาน(MPa) :: 0.93 ทิศทางการไหล ทิศทางไปทางขวา
ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว Rc ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว 1/8 เกจวัดความดัน ด้วย เกจวัดความดัน