(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีความยืดหยุ่นดีเยี่ยม มีความแม่นยำเชิงเส้นผ่านศูนย์กลางดีเยี่ยม ปลอดภัยสำหรับใช้ข้อต่อสวมไว
[คุณสมบัติ]
· แรงดันฉีกขาดสูงถึง 3.0 MPa (ที่อุณหภูมิ 20°C) ทำให้ใช้งานได้หลากหลาย
· มีความยืดหยุ่นดีเยี่ยม
• รัศมีการดัดงอน้อยกว่าชนิดทั่วไป
• มีซีรีส์รุ่น ⌀12 ให้เลือกด้วยเช่นกัน
• มีความแม่นยำเชิงเส้นผ่านศูนย์กลางดีเยี่ยม ปลอดภัยสำหรับใช้ข้อต่อสวมไว
รหัสสินค้า |
---|
TE-4X2.5-20 |
TE-6X4-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | OD [ความแตกต่าง] | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | ID [ความแตกต่าง] | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 754.93 | TAY AIR FITTING AND TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 38 วัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | 5 | |
฿ 1,066.83 | TAY AIR FITTING AND TUBE | 1 ชิ้น | 43 วัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | 12 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | วัสดุ | ยูรีเทน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | สี | สีดำ |
จำนวน คอร์/แกน(คอร์/แกน) | 1 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | -5:: 60 | ช่วง ความดัน ใช้งาน (เมื่อใช้อากาศ)(MPa) | :: 1 |
ความยาว M(ม.) | 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง