1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

แอร์ไฟเบอร์ ซีรีส์ EH-58 สำหรับข้อต่อสวมเร็ว

แอร์ไฟเบอร์ ซีรีส์ EH-58 สำหรับข้อต่อสวมเร็ว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,561.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ชนิดละเอียดพิเศษที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก φ1.8 และภายใน φ1.2

รหัสสินค้า
EH-5802-20
EH-5802-20-C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี

฿ 1,561.96

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน สีดำ

฿ 1,561.96

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ใส

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบตรง ตัดการใช้บริการ ไม่ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) 1.8
OD [ความแตกต่าง] ถึง 2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d(Ø) 1.2 วัสดุ โพลีโอเลฟินพิเศษ
ID [ความแตกต่าง] ถึง 2 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศอัด สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน สถานการณ์ที่สะอาด
จำนวน คอร์/แกน(คอร์/แกน) 1 รัศมีความโค้งต่ำสุด(มิลลิเมตร) 5 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) -10:: 60
ช่วง ความดัน ใช้งาน (เมื่อใช้อากาศ)(MPa) -0.1:: 1 ความยาว M(ม.) 20