(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อหางปลาไหลรุ่นมาตรฐาน เหมาะสำหรับงานเดินท่อที่ต้องการประหยัดพื้นที่
[คุณสมบัติ]
·ใช้ได้เฉพาะในประเภทการขันด้วยมือเท่านั้นสามารถขัน สายยาง ด้วยมือได้
·นอกจากนี้ยังมีบรรจุภัณฑ์ ห้องคลีนรูม เป็นตัวเลือก
·ด้วย สเปค บรรจุภัณฑ์ ห้องคลีนรูม ม ผลิตภัณฑ์ จะได้รับการทำความสะอาดด้วยอากาศและบรรจุใน ห้องคลีนรูม (เทียบเท่า ISO class 6)
·เหมาะสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็กและท่อที่ประหยัดพื้นที่ที่ซับซ้อน
·ประเภทการขันที่ยึดและถอด ท่อ/ สายยาง ได้ง่ายและสามารถขันได้ด้วยมือเท่านั้น
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการเดินท่ออุปกรณ์สุญญากาศร่วมกับท่อสุญญากาศ
·อุปกรณ์สำหรับกระบวนการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์และ ถ่านชาร์จ เหมาะสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็กและท่อประหยัดพื้นที่
รูปลักษณ์ของยูเนี่ยน Bulkhead
Drawing ระบุขนาดของยูเนี่ยน Bulkhead
หน่วย: มม.
สเปค
ของไหลที่ใช้งานได้: อากาศ
แรงดันขณะใช้งานสูงสุด: 1.0 MPa (0.4 MPa เมื่อใช้ท่อสุญญากาศ)
แรงดันสุญญากาศขณะใช้งาน: -100 kPa
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: 0 ถึง 50°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
ขนาดท่อ
ขนาดมิลลิเมตร: ⌀3 × ⌀2 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 มม. × เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2 มม.), ⌀4 × ⌀2.5 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม. × เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2.5 มม.), ⌀5 × ⌀3 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5 มม. × เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3 มม.), ⌀6 × ⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. × เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มม.)
ขนาดเกลียว
เกลียวนอก: M3 × 0.5, M5 × 0.8, M6 × 1
เกลียวท่อทรงเรียวตัวผู้: R1/8
เกลียวใน: M3 × 0.5, M5 × 0.8
รูปแบบ: LM-FM5□
มวล: 9.7 ก.
รหัสสินค้า |
---|
LM-FM5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 80.52 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | สหภาพ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชนิดสกรู | M | ขนาดเกลียว | M10 |
ประเภทของสกรูด้านเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | M | ขนาดเกลียวด้านเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก | M5 | สเปค แพ็คเกจ | สเปค มาตรฐาน |
พิทช์ สกรู(มิลลิเมตร) | 1 | สกรู พิทช์ ช์ลำกล้องขนาดเล็ก(มิลลิเมตร) | 0.8 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LM-FM5 ในชุด ข้อต่อลมยูเนี่ยน Bulkhead ข้อต่อฟิตติ้ง น้อยที่สุด
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง