(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้องอยูนิเวอร์แซล ฟิตติ้งขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็กและการเดินท่อที่ประหยัดพื้นที่
[คุณสมบัติ]
· เมื่อใช้ร่วมกับท่อสุญญากาศ ฟิตติ้งท่อขนาดเล็กจึงเหมาะกับการต่อท่ออุปกรณ์สุญญากาศ
มีเฉพาะในประเภทการขันด้วยมือเท่านั้น สามารถขันท่อด้วยมือได้
· รุ่นมาตรฐาน
· ฟิตติ้งแบบหางไหล เหมาะสำหรับการต่อท่อที่ประหยัดพื้นที่
· ท่อแบบง่ายต่อการสวมและถอด
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์สำหรับกระบวนการผลิต แบตเตอรี่พลังแสงอาทิตย์ และ แบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จได้
ลักษณะภายนอกของข้อต่อฟิตติ้งขนาดเล็ก- ข้อต่องอหางปลาไหลขนาดเล็ก
Drawing ระบุขนาด
รูปแบบ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀D | R | A | B | L1 | L2 | C | E | G | V | หกเหลี่ยม H | □F | ⌀P | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LH-0320-M3□ | 2 | M3 × 0.5 | 2.4 | 11.5 | 9.1 | 4.2 | 6 | 8.8 | 1.5 | 1 | 5.5 | 5.5 | 5 | 0.5 | 1.9 |
LH-0320-M5□ | M5 × 0.8 | 3.4 | 16 | 12.6 | 5.9 | 10 | 2 | 1.5 | 7 | 8 | 7.8 | 0.8 | 5.5 | ||
LH-0425-M3□ | 2.5 | M3 × 0.5 | 2.4 | 11.5 | 9.1 | 4.2 | 7 | 9.8 | 1.5 | 1 | 5.5 | 5.5 | 5 | 0.5 | 1.9 |
LH-0425-M5□ | M5 × 0.8 | 3.4 | 16 | 12.6 | 5.9 | 11 | 2 | 1.5 | 7 | 8 | 7.8 | 1.2 | 5.5 | ||
LH-0640-M5□ | 4 | M5 × 0.8 | 3.4 | 16 | 12.6 | 5.9 | 7 | 11 | 2 | 1.5 | 7 | 8 | 7.8 | 1.5 | 6 |
หน่วย: มม.
รหัสสินค้า |
---|
LH-0320-M3 |
LH-0320-M3C |
LH-0320-M5 |
LH-0425-M3 |
LH-0425-M5 |
LH-0640-M5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ขนาดเกลียว | สายยาง ID (Ø) | สเปค แพ็คเกจ | พิทช์ สกรู (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 80.30 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเตนเลส หรือ เหล็กกล้า Free-cutting | M3 | 2 | สเปค มาตรฐาน | 0.5 | ||
฿ 128.27 ฿ 61.47 | FITTING | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเตนเลส หรือ เหล็กกล้า Free-cutting | M3 | 2 | สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม | 0.5 | ||
฿ 59.40 ฿ 40.46 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ทองเหลือง | M5 | 2 | สเปค มาตรฐาน | 0.8 | ||
฿ 80.30 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเตนเลส หรือ เหล็กกล้า Free-cutting | M3 | 2.5 | สเปค มาตรฐาน | 0.5 | ||
฿ 65.90 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ทองเหลือง | M5 | 2.5 | สเปค มาตรฐาน | 0.8 | ||
฿ 59.54 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ทองเหลือง | M5 | 4 | สเปค มาตรฐาน | 0.8 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ข้อต่องอ สากลที่น้อยที่สุด | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู | M |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง