(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถเปิดและปิดความดันลมที่จ่ายให้อุปกรณ์นิวเมติกส์
· มีจำหน่ายทั้งวาล์วแบบ 3 ทาง และวาล์วแบบ 2 ทาง
· วาล์วแบบ 3 ทางจะระบายความดันคงเหลือออกทางด้านเอาท์พุด เมื่อปิด
· มีทั้งหมด 4 แบบให้เลือกใช้ตามการใช้งาน
ของไหลที่ใช้งาน | อากาศ |
---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.9 mpa |
ความดันสุญญากาศที่ทำงาน | -100 kPa |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | 0 ถึง +60 °C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) |
รุ่น | ท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ⌀D | R | A | E1 | E2 | L | ⌀P1 | ⌀P2 | ท่อ ปลาย C | B1 | B2 | ด้านทแยงมุม H | F1 | F2 | ประสิทธิผล พื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.) | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HV01-6- (3)(4) | 6 | R1/8 | 8 | 17 | 40.5 | 55.9 | 12.5 | 16.5 | 17 | 33.5 | 26.4 | 14 | 18 | 8 | 8.3 | 34 |
HV02-6- (3)(4) | R1/4 | 11 | 56.8 | 36.5 | 8.5 | 40 | ||||||||||
HV03-6- (3)(4) | R3/8 | 12 | 58.3 | 38.3 | 17 | 8.2 | 53 | |||||||||
HV01-8- (3)(4) | 8 | R1/8 | 8 | 17 | 40.5 | 57.2 | 15 | 16.5 | 18.1 | 33.5 | 27.7 | 14 | 18 | 8 | 8.9 | 35 |
HV02-8- (3)(4) | R1/4 | 11 | 58.2 | 36.5 | 41 | |||||||||||
HV03-8- (3)(4) | R3/8 | 12 | 59.7 | 38.3 | 17 | 54 | ||||||||||
HV02-10- (3)(4) | 10 | R1/4 | 11 | 21.7 | 41 | 68.7 | 17.5 | 19.5 | 20.2 | 42.5 | 32.2 | 17 | 24 | 11 | 16.6 | 62 |
HV03-10- (3)(4) | R3/8 | 12 | 69.4 | 43.5 | 16.9 | 71 | ||||||||||
HV04-10- (3)(4) | R1/2 | 15 | 70.5 | 46.5 | 21 | 16.5 | 93 | |||||||||
HV02-12- (3)(4) | 12 | R1/4 | 11 | 21.7 | 41 | 71.4 | 21 | 19.5 | 23.4 | 42.5 | 34.9 | 17 | 24 | 11 | 17 | 66 |
HV03-12- (3)(4) | R3/8 | 12 | 72.1 | 43.5 | 17.1 | 74 | ||||||||||
HV04-12- (3)(4) | R1/2 | 15 | 73.2 | 46.5 | 21 | 16.8 | 96 | |||||||||
HV01-1/4- (3)(4) | 1/4 | R1/8 | 8 | 17 | 40.5 | 55.9 | 12.5 | 16.5 | 17 | 33.5 | 26.4 | 14 | 18 | 8 | 8.7 | 34 |
HV02-1/4- (3)(4) | R1/4 | 11 | 56.8 | 36.5 | 8.4 | 40 | ||||||||||
HV03-1/4- (3)(4) | R3/8 | 12 | 58.3 | 38.3 | 17 | 8.5 | 53 | |||||||||
HV01-5/16- (3)(4) | 5/16 | R1/8 | 8 | 17 | 40.5 | 57.2 | 15 | 16.5 | 18.1 | 33.5 | 27.7 | 14 | 18 | 8 | 8.9 | 35 |
HV02-5/16- (3)(4) | R1/4 | 11 | 58.2 | 36.5 | 41 | |||||||||||
HV03-5/16- (3)(4) | R3/8 | 12 | 59.7 | 38.3 | 17 | 54 | ||||||||||
HV02-3/8- (3)(4) | 3/8 | R1/4 | 11 | 21.7 | 41 | 68.7 | 17.5 | 19.5 | 20.2 | 42.5 | 32.2 | 17 | 24 | 11 | 16.5 | 63 |
HV03-3/8- (3)(4) | R3/8 | 12 | 69.4 | 43.5 | 16.8 | 71 | ||||||||||
HV04-3/8- (3)(4) | R1/2 | 15 | 70.5 | 46.5 | 21 | 16.6 | 93 |
1. เมื่อเปิดวาล์ว
หมุนปุ่มบิดตามเข็มนาฬิกา 90° จนสุด เพื่อให้ลมไหลผ่าน
1. เมื่อปิดวาล์ว
หมุนปุ่มบิดทวนเข็มนาฬิกา 90° จนสุด เพื่อให้ลมหยุดไหล ในกรณีวาล์วแบบ 3 ทาง ความดันคงเหลือที่ด้าน OUT จะถูกระบายออกมาจากช่องว่างระหว่างปุ่มบิดและบอดี้หลัก เมื่อปิดวาล์ว
1. วิธีการติดตั้ง / ถอดท่อ
(1) การติดตั้งท่อ
เพียงเสียบท่อจนสุดสาย วาล์วควบคุมด้วยมือ (วาล์วปิดที่มีฟิตติ้งแบบ Quick-Connect) จะจับยึดท่อด้วยเขี้ยวล็อค และปลอกยางยืดจะซีลขอบด้านนอกของท่อ
เมื่อทำการติดตั้ง โปรดดูข้อควรระวัง "6 ข้อควรระวังในการติดตั้งท่อ" ในแคตตาล็อกดิจิทัล
(2) การถอดท่อ
เมื่อต้องการถอดท่อ ให้กดรีลีสริงแล้วเขี้ยวล็อคจะคลายให้สามารถดึงท่อออกได้
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้หยุดจ่ายลมแล้ว ก่อนถอดท่อออก
2. วิธีการยึดให้แน่น
(1) วิธีขันให้แน่นโดยใช้ด้านนอกของชิ้นส่วนหกเหลี่ยม
กรณีวาล์วควบคุมด้วยมือ แบบตรง A, B และนิปเปิล ให้ใช้ประแจขันที่ด้านนอกของส่วนหกเหลี่ยม
ขณะติดตั้ง โปรดดูแรงบิดขันแน่น ในตารางข้อควรระวังทั่วไปสำหรับการเปลี่ยน "2. ข้อควรระวังในการติดตั้งบอดี้หลัก”
(2) วิธีจับยึดบอดี้หลัก
ในการจับยึดวาล์วควบคุมด้วยมือแบบยูเนี่ยนตรง ให้ขันสกรู M4 เข้าไปในรูยึดที่ให้มาในบอดี้เรซิ่น
(โปรดดู Drawing หากต้องการทราบพิทซ์ของรูยึด)
1. การเลือกอุปกรณ์นิวเมติกส์
(1) ในการเลือกใช้อุปกรณ์นิวเมติกส์นั้น ควรให้ผู้ออกแบบระบบนิวเมติกส์ หรือผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคที่เพียงพอเป็นผู้ตัดสินใจ
(2) เนื่องจากมีการใช้อุปกรณ์นิวเมติกส์ในสภาพการใช้งานที่หลากหลาย ก่อนที่จะประเมินความเหมาะสมของอุปกรณ์กับระบบนิวเมติกส์ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ เช่น ผู้ออกแบบระบบนิวเมติกส์ ได้ดำเนินการวิเคราะห์และทดสอบตามความจำเป็นเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ยังเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบระบบนิวเมติกส์ในการรับประกันประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัยของระบบ และหลังจากนั้นแล้ว โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะทั้งหมดในเอกสารและแคตตาล็อกสินค้าล่าสุด โดยคำนึงถึงสถานการณ์ความเป็นไปได้ที่อุปกรณ์จะขัดข้อง ก่อนจะทำการสร้างระบบ
2. ควรให้ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอเท่านั้นเป็นผู้ควบคุมอุปกรณ์นิวเมติกส์
(1) ลมอัดอาจเป็นอันตราย หากใช้งานผิดวิธี ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอเป็นผู้ดำเนินการประกอบ, ใช้งาน, ซ่อมบำรุง และดำเนินการอื่นๆ กับเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยใช้อุปกรณ์นิวเมติกส์
3. โปรดอย่าควบคุมเครื่องจักร / อุปกรณ์ หรือถอดอุปกรณ์ออกจนกว่าจะแน่ใจว่าปลอดภัย
(1) ก่อนตรวจสอบหรือซ่อมบำรุงเครื่องจักร / อุปกรณ์ ควรทำให้แน่ใจว่ามีการจัดมาตรการป้องกันการร่วงหล่นของชิ้นงาน หรือการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรอย่างฉับพลัน
(2) เมื่อถอดอุปกรณ์ออก ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยข้างต้น, ปิดแหล่งจ่ายลมอัด และแหล่งจ่ายไฟของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง, และระบายลมอัดออกจากระบบ
(3) รีสตาร์ทเครื่องจักร / อุปกรณ์ด้วยความระมัดระวังหลังจากตรวจสอบให้แน่ใจแล้วว่ามีการจัดมาตรการป้องกันการเคลื่อนที่อย่างฉับพลัน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนพอร์ต | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | ขนาดเกลียวของท่อ | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล (ตารางมิลลิเมตร) | พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก] (mm2) | สีลักษณะที่ปรากฏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 392.40 | MANUAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | 1/4 | 1/8 | 8.7 | ถึง 10 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 392.40 | MANUAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 1/4 | 1/8 | 8.7 | ถึง 10 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 387.25 | MANUAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 1/4 | 1/8 | 8.7 | ถึง 10 | สเปค สีเทาอ่อน | ||
฿ 420.29 | MANUAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | 5/16 | 1/8 | 8.9 | ถึง 10 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 420.29 | MANUAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 5/16 | 1/8 | 8.9 | ถึง 10 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 412.43 | MANUAL | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ6 | 1/8 | 8.3 | ถึง 10 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 412.43 | MANUAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ6 | 1/8 | 8.3 | ถึง 10 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 392.40 | MANUAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ6 | 1/8 | 8.3 | ถึง 10 | สเปค สีเทาอ่อน | ||
฿ 427.45 ฿ 240.53 | HAND VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ8 | 1/8 | 8.9 | ถึง 10 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 440.32 | MANUAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ8 | 1/8 | 8.9 | ถึง 10 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 420.29 | MANUAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ8 | 1/8 | 8.9 | ถึง 10 | สเปค สีเทาอ่อน | ||
฿ 407.03 | MANUAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | 1/4 | 1/4 | 8.4 | ถึง 10 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 407.03 ฿ 235.71 | MANUAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 1/4 | 1/4 | 8.4 | ถึง 10 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 401.12 | MANUAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | 1/4 | 1/4 | 8.4 | ถึง 10 | สเปค สีเทาอ่อน | ||
฿ 452.29 | MANUAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | 3/8 | 1/4 | 16.5 | ถึง 20 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 452.13 | MANUAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 3/8 | 1/4 | 16.5 | ถึง 20 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 442.72 | MANUAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | 3/8 | 1/4 | 16.5 | ถึง 20 | สเปค สีเทาอ่อน | ||
฿ 435.08 | MANUAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | 5/16 | 1/4 | 8.9 | ถึง 10 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 431.13 | MANUAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 5/16 | 1/4 | 8.9 | ถึง 10 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 428.86 | MANUAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 5/16 | 1/4 | 8.9 | ถึง 10 | สเปค สีเทาอ่อน | ||
฿ 427.05 | MANUAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ6 | 1/4 | 8.5 | ถึง 10 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 427.05 | MANUAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ6 | 1/4 | 8.5 | ถึง 10 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 407.03 | MANUAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ6 | 1/4 | 8.5 | ถึง 10 | สเปค สีเทาอ่อน | ||
฿ 442.22 ฿ 244.11 | HAND VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ8 | 1/4 | 8.9 | ถึง 10 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 455.10 | MANUAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ8 | 1/4 | 8.9 | ถึง 10 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 435.08 | MANUAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ8 | 1/4 | 8.9 | ถึง 10 | สเปค สีเทาอ่อน | ||
฿ 459.43 ฿ 253.56 | HAND VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ10 | 1/4 | 16.6 | ถึง 20 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 472.30 | MANUAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ10 | 1/4 | 16.6 | ถึง 20 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 442.72 | MANUAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ10 | 1/4 | 16.6 | ถึง 20 | สเปค สีเทาอ่อน | ||
฿ 480.32 | MANUAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ12 | 1/4 | 17 | ถึง 20 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 500.35 | MANUAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ12 | 1/4 | 17 | ถึง 20 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 470.47 | MANUAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ12 | 1/4 | 17 | ถึง 20 | สเปค สีเทาอ่อน | ||
฿ 470.47 | MANUAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ12 | 1/4 | 17 | ถึง 20 | สเปค สีเทาอ่อน | ||
฿ 422.87 | MANUAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | 1/4 | 3/8 | 8.5 | ถึง 10 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 422.87 | MANUAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 1/4 | 3/8 | 8.5 | ถึง 10 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 467.52 | MANUAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | 3/8 | 3/8 | 16.8 | ถึง 20 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 467.37 | MANUAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 3/8 | 3/8 | 16.8 | ถึง 20 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 450.76 | MANUAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | 5/16 | 3/8 | 8.9 | ถึง 10 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 452.29 | MANUAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 5/16 | 3/8 | 8.9 | ถึง 10 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 423.03 | MANUAL | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ6 | 3/8 | 8.2 | ถึง 10 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 442.90 | MANUAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ6 | 3/8 | 8.2 | ถึง 10 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 414.99 | MANUAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ6 | 3/8 | 8.2 | ถึง 10 | สเปค สีเทาอ่อน | ||
฿ 458.07 ฿ 260.41 | MANUAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ8 | 3/8 | 8.9 | ถึง 10 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 470.94 | MANUAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ8 | 3/8 | 8.9 | ถึง 10 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 450.92 | MANUAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ8 | 3/8 | 8.9 | ถึง 10 | สเปค สีเทาอ่อน | ||
฿ 474.51 ฿ 261.83 | MANUAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ10 | 3/8 | 16.9 | ถึง 20 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 487.38 | MANUAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ10 | 3/8 | 16.9 | ถึง 20 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 467.37 | MANUAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ10 | 3/8 | 16.9 | ถึง 20 | สเปค สีเทาอ่อน | ||
฿ 456.60 | MANUAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ10 | 3/8 | 16.9 | ถึง 20 | สเปค สีเทาอ่อน | ||
฿ 495.57 | MANUAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ12 | 3/8 | 17.1 | ถึง 20 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 515.43 | MANUAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ12 | 3/8 | 17.1 | ถึง 20 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 495.41 | MANUAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ12 | 3/8 | 17.1 | ถึง 20 | สเปค สีเทาอ่อน | ||
฿ 484.58 | MANUAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | 3/8 | 1/2 | 16.6 | ถึง 20 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 484.27 | MANUAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 3/8 | 1/2 | 16.6 | ถึง 20 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 504.59 | MANUAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ10 | 1/2 | 16.5 | ถึง 20 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 504.75 | MANUAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ10 | 1/2 | 16.5 | ถึง 20 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 470.47 | MANUAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ10 | 1/2 | 16.5 | ถึง 20 | สเปค สีเทาอ่อน | ||
฿ 470.47 | MANUAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ10 | 1/2 | 16.5 | ถึง 20 | สเปค สีเทาอ่อน | ||
฿ 512.62 | MANUAL | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ12 | 1/2 | 16.8 | ถึง 20 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 532.64 | MANUAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ12 | 1/2 | 16.8 | ถึง 20 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 498.21 | MANUAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ12 | 1/2 | 16.8 | ถึง 20 | สเปค สีเทาอ่อน |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | จำนวนการเปลี่ยนตำแหน่ง | ปกติปิด | วิธีการใช้งาน | ลูกบิด |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | R | วิธีการติดตั้ง | พื้นผิว ด้านข้าง | การรักษาสถานะการทำงาน | โฮลดิ้ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง