(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· วาล์วแบบกดนี้ใช้เปิดและปิดความดันลมที่จ่ายเข้ามา
· ด้วยลิ้นวาล์วแบบสปูล จึงใช้งานง่ายโดยไม่ได้รับผลกระทบจากความดัน
· มีวาล์ว 3 ทางที่มีรูระบาย และวาล์ว 2 ทางที่ไม่มีรูระบาย
· ชนิดติดตั้งที่พาเนลจะมีฟิตติ้งที่หมุนได้ทุกทิศทาง ทำให้ใส่ท่อได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
MVP42 |
MVP43 |
MVP62 |
MVP63 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพอร์ต | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล (ตารางมิลลิเมตร) | วิธีไอเสีย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 755.40 ฿ 430.96 | MECHANICAL SWITCHING VALVES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ4 | 3 | - | ||
฿ 749.54 ฿ 424.84 | MECHANICAL SWITCHING VALVES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ4 | 3 | เปิดบรรยากาศ | ||
฿ 755.56 | MECHANICAL SWITCHING VALVES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ6 | 5 | - | ||
฿ 755.40 | MECHANICAL SWITCHING VALVES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ6 | 5 | เปิดบรรยากาศ |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ประเภท ขาพิน | จำนวนการเปลี่ยนตำแหน่ง | ปกติปิด | วิธีการใช้งาน | กดปุ่ม |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | วิธีการติดตั้ง | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | การรักษาสถานะการทำงาน | สปริง กลับ ตำแหน่ง 2 |
ประเภท สวิตช์กด | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง