(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วาล์วสามทางขนาดเล็กสำหรับควบคุมลมซึ่งทำงานด้วยการตรวจจับทางกลหรือควบคุมด้วยมือ โดยเทียบเท่าไมโครสวิตช์สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
*ข้อมูล CAD สำหรับซีรีส์นี้อยู่ระหว่างการแก้ไข ข้อมูลจะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพอร์ต | จำนวนการเปลี่ยนตำแหน่ง | การสลับการทำงาน | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล (mm2) | การรักษาสถานะการทำงาน | ประเภทของ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ประเภท สวิตช์กด | แรงผลักดัน (เมื่อ 0.5 mpa) (N) | เลือกประเภท วาล์ว | รูปทรง วาล์ว แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) และการแบ่งส่วนสี | การ จำแนกสี แบบหล่อ ของปุ่มกด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,034.13 | TOTALAIRSYSTEMS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | ปุ่มกด | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 2.5 | สปริง กลับ ตำแหน่ง 2 | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | - | - | สีดำ | - | ||
฿ 1,110.73 | TOTAL AIR SYSTEMS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | ปุ่มกด | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 2.5 | สปริง กลับ ตำแหน่ง 2 | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | - | - | สีเขียว | - | ||
฿ 1,034.13 | TOTALAIRSYSTEMS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | ปุ่มกด | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 2.5 | สปริง กลับ ตำแหน่ง 2 | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | - | - | สีแดง | - | ||
฿ 1,034.13 | CKD | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | ปุ่มกด | - | [Rc (R)] Rc (R) | 1/8 | 2.5 | สปริง กลับ ตำแหน่ง 2 | - | หัว แบน | - | - | - | สีดำ, สีเขียว, สีแดง | ||
฿ 1,110.73 | TOTAL AIR SYSTEMS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | ปุ่มกด | - | [Rc (R)] Rc (R) | 1/8 | 2.5 | สปริง กลับ ตำแหน่ง 2 | - | หัว แบน | - | - | - | สีเหลือง | ||
฿ 1,268.84 | TOTAL AIR SYSTEMS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | ปุ่มกด | φ4 | ท่อเหล็ก One-Touch | - | 1.6 | สปริง กลับ ตำแหน่ง 2 | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | - | - | สีดำ | - | ||
฿ 1,268.84 | TOTAL AIR SYSTEMS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | ปุ่มกด | φ4 | ท่อเหล็ก One-Touch | - | 1.6 | สปริง กลับ ตำแหน่ง 2 | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | - | - | สีเขียว | - | ||
฿ 1,268.84 | TOTAL AIR SYSTEMS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | ปุ่มกด | φ4 | ท่อเหล็ก One-Touch | - | 1.6 | สปริง กลับ ตำแหน่ง 2 | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | - | - | สีแดง | - | ||
฿ 1,362.37 | TOTAL AIR SYSTEMS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | ปุ่มกด | φ4 | ท่อเหล็ก One-Touch | - | 1.6 | สปริง กลับ ตำแหน่ง 2 | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | - | - | สีเหลือง | สีเหลือง | ||
฿ 1,188.82 | TOTAL AIR SYSTEMS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | ปุ่มกด | φ4 | ท่อเหล็ก One-Touch | - | 1.6 | สปริง กลับ ตำแหน่ง 2 | - | หัว แบน | - | - | - | สีดำ, สีเขียว, สีแดง | ||
฿ 1,188.82 | TOTAL AIR SYSTEMS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | ปุ่มกด | φ4 | ท่อเหล็ก One-Touch | - | 1.6 | สปริง กลับ ตำแหน่ง 2 | - | หัว แบน | - | - | - | สีเหลือง | ||
฿ 1,561.96 | TOTAL AIR SYSTEMS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | ปุ่มกด | - | [Rc (R)] Rc (R) | 1/8 | 2.5 | สปริง กลับ ตำแหน่ง 2 | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | - | - | สีดำ | - | ||
฿ 1,561.96 | TOTAL AIR SYSTEMS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | ปุ่มกด | - | [Rc (R)] Rc (R) | 1/8 | 2.5 | สปริง กลับ ตำแหน่ง 2 | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | - | - | สีเขียว | - | ||
฿ 1,561.96 | TOTAL AIR SYSTEMS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | ปุ่มกด | - | [Rc (R)] Rc (R) | 1/8 | 2.5 | สปริง กลับ ตำแหน่ง 2 | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | - | - | สีแดง | - | ||
฿ 1,561.96 | TOTAL AIR SYSTEMS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | ปุ่มกด | - | [Rc (R)] Rc (R) | 1/8 | 2.5 | สปริง กลับ ตำแหน่ง 2 | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | - | - | สีเหลือง | - | ||
฿ 1,430.19 | TOTAL AIR SYSTEMS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | ปุ่มกด | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 2.5 | สปริง กลับ ตำแหน่ง 2 | - | หัว แบน | - | - | - | - | ||
฿ 1,826.63 | TOTAL AIR SYSTEMS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | ปุ่มกด | φ4 | ท่อเหล็ก One-Touch | - | 1.6 | สปริง กลับ ตำแหน่ง 2 | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | - | - | สีดำ | - | ||
฿ 1,804.93 | TOTAL AIR SYSTEMS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | ปุ่มกด | φ4 | ท่อเหล็ก One-Touch | - | 1.6 | สปริง กลับ ตำแหน่ง 2 | - | หัว แบน | - | - | - | - | ||
฿ 1,826.63 | TOTAL AIR SYSTEMS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | ปุ่มกด | φ4 | ท่อเหล็ก One-Touch | - | 1.6 | สปริง กลับ ตำแหน่ง 2 | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | - | - | สีเขียว | - | ||
฿ 1,826.63 | TOTAL AIR SYSTEMS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | ปุ่มกด | φ4 | ท่อเหล็ก One-Touch | - | 1.6 | สปริง กลับ ตำแหน่ง 2 | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | - | - | สีแดง | - | ||
฿ 1,826.63 | TOTAL AIR SYSTEMS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | ปุ่มกด | φ4 | ท่อเหล็ก One-Touch | - | 1.6 | สปริง กลับ ตำแหน่ง 2 | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | - | - | สีเหลือง | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ประเภท ไมโครสวิตช์ | ประเภทและทิศทางของท่อประปา | ตรงด้านข้าง | การป้องกันการเลี้ยงฝุ่น | ไม่มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง