(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อฟิตติ้ง, ขา เหล็กยึด คู่สำหรับ SCG, JSG.รวมหมุดหมุดแยกและ แหวนรอง รอง
รหัสสินค้า |
---|
SCG-B2-32 |
SCG-B2-40 |
SCG-B2-50 |
SCG-B2-63 |
SCG-B2-80 |
SCG-B2-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับ สายยาง ID (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 650.82 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 32 | ||
฿ 650.82 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 40 | ||
฿ 650.82 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 50 | ||
฿ 997.91 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 63 | ||
฿ 1,865.67 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 80 | ||
฿ 2,039.22 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 100 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ปิ๊น | ชุด กระบอกสูบ บังคับ | SCG, JSG | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ | เหล็กยึด รูปทรงตัว U ตัวยู |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง