(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เหล็กฉากสำหรับยึด สำหรับยึดวัตถุบน กระบอกสูบ
[คุณสมบัติ]
·สำหรับ SCA2, JSC3 และ USC series
· วัสดุ:เหล็กหล่อ (ทาสี)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เป็นขา เหล็กยึด (B1, B3)
รหัสสินค้า |
---|
S1-B1-40 |
S1-B1-50 |
S1-B1-63 |
S1-B1-80 |
S1-B1-100 |
S1-B3-40 |
S1-B3-63 |
S1-B3-80 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ | บังคับ สายยาง ID (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 382.09 ฿ 362.22 | CKD STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็กยึด ปิ๊นเดียว (B1) | 40 | ||
฿ 382.09 ฿ 373.99 | CKD STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็กยึด ปิ๊นเดียว (B1) | 50 | ||
฿ 636.82 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กยึด ปิ๊นเดียว (B1) | 63 | ||
฿ 1,472.64 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กยึด ปิ๊นเดียว (B1) | 80 | ||
฿ 1,631.84 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กยึด ปิ๊นเดียว (B1) | 100 | ||
฿ 674.76 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กยึด ปิ๊นเดียว (B3) | 40, 50 | ||
฿ 953.46 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | เหล็กยึด ปิ๊นเดียว (B3) | 63 | ||
฿ 1,250.51 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กยึด ปิ๊นเดียว (B3) | 80, 100 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ปิ๊น | ชุด กระบอกสูบ บังคับ | SCA2, JSC3, USC |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง