(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
นี่คือ ข้อต่อฟิตติ้ง วาล์วบอล สำหรับ กระบอกสูบ CMK2 / CMA2 / CKV2 / JSK2 / JSM2
รหัสสินค้า |
---|
M1-B2-20-TA |
M1-B2-30-TA |
M1-TA-20 |
M1-TA-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับ สายยาง ID (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 190.91 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 20 | ||
฿ 179.69 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 และ 30 และ 32 และ 40 | ||
฿ 443.73 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | ||
฿ 465.73 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 และ 30 และ 32 |
กำลังโหลด …
ชนิด | วาล์วบอล | ชุด กระบอกสูบ บังคับ | CMK2.CMA2.CKV2.JSK2.JSM2 | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ | วาล์วบอล |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง