(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· F20 จะยึดเลเซอร์ระหว่างสกรูสามตัว แกนแสงสามารถปรับได้โดยขันสกรูเข้าออก
· เมื่อใช้รุ่น F21 นอกเหนือจากฟังก์ชั่นการทำงานของรุ่น F20 แล้ว ยังสามารถปรับทิศทาง θy โดยขันสกรูใต้ตัวยึดได้อีกด้วย
· ทั้งรุ่น F20 และ F21 มีสองแบบคือ L=150 และ 250 ขึ้นอยู่กับความยาวของเลเซอร์
· มาพร้อมขายึดมาตรฐานที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ø20 และความยาว 60 แต่ก็สามารถเปลี่ยนทั้งเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของขายึดได้ตามต้องการ
· ชิ้นส่วนที่ยึดเลเซอร์สามารถติดอยู่ในตำแหน่งโดยมีระยะห่าง 50 มม. ด้วยการถอดสกรูยึดจากด้านล่าง (เฉพาะรุ่น F20-150/250 เท่านั้น)
· รุ่น F20 สามารถติดกับเบรดบอร์ดได้โดยตรง (A65) โดยถอดขายึดออก
รหัสสินค้า |
---|
F20-150 |
F20-250 |
F21-150 |
F21-250 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงของ โฮลเดอร์ (มิลลิเมตร) | ระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,066.92 | SUR OPTICAL PARTS HOLDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 45 | - | 150 | ||
฿ 7,038.50 | SUR OPTICAL PARTS HOLDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 45 | - | 250 | ||
฿ 11,589.26 | SUR OPTICAL PARTS HOLDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 65 | ±3° | 150 | ||
฿ 11,620.26 | SUR OPTICAL PARTS HOLDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 65 | ±3° | 250 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง